Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint

iTHERM MultiSens Linear TMS12
Multipoint thermometer

Straight TC/RTD temperature profiling solution with primary thermowell and diagnostic chamber for oil, gas and petrochemical applications

TMS12
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    class 1 acc. to IEC 60584
    class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
    IEC60751 Class A
    IEC60751 Class AA

  • Czas odpowiedzi

    depending on configuration:
    TC:
    t50 = 21 s
    t90 = 52 s
    RTD:
    t50 = 42 s
    t90 = 108 s

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 240 bar (3481 psi)

  • Zakres temperatur pracy

    Type K:
    max. 1.070 °C
    (max. 1.958 °F)
    Type J:
    max. 520 °C
    (max. 968 °F)
    Type N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Pt100 WW:
    -200...600 °C
    (-328…1.112 °F)
    Pt100 TF:
    -50…400 °F
    (-58…752 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 15.000,00 mm (590'')

Zastosowanie

The iTHERM TMS12 MultiSens Linear multipoint thermometer for oil & gas and chemical applications can be customized for various scenarios in compliance with the highest safety standards. It increases process safety by creating detailed linear temperature profiles and features a diagnostic chamber to contain and monitor leakages through the primary seals. Easy process integration reduces installation time and thus maximizes plant availability.

  • Oil & Gas industry

  • Heavy chemical processes

  • Petrochemical industry

Korzyści

  • Primary thermowell for superior mechanical strength and an easy replacement of individual inserts, which are available either with TC or RTD technology

  • Increased safety thanks to a diagnostic chamber able to contain the process in the event of leakages through the primary seals

  • Compliance to various safety standards (such as but not limited to ATEX, PED), electrical and Pressure Directive for easy process integration

  • High degree of customization thanks to a modular product design for maximum flexibility, easy installation and maintenance

  • On board electronic heat protection for long product lifetime

  • Superior mechanical strength and sensors replaceability thanks to a primary thermowell

Filmy

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products