Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza Proline ProsonicFlow P 500 w wykonaniu wysokotemperaturowym

Bezinwazyjne przepływomierze do wymagających zastosowań

Najlepszy wybór dla wiarygodnych, elastycznych i bezobsługowych pomiarów przepływu z wykorzystaniem czujników zaciskowych nawet w wymagających warunkach procesowych

Czy Twój punkt pomiarowy znajduje się w strefie zagrożonej wybuchem, wymaga wysokiego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) lub temperatura procesu przekracza 170 °C (338 °F)? Szczególnie wymagające aplikacje wymagają szczególnie wytrzymałego oprzyrządowania. Prosonic Flow P 500 został zaprojektowany z myślą o bezobsługowej, długotrwałej pracy – nawet w trudnych warunkach. Zawiera nie tylko wszystkie standardowe funkcje naszych przepływomierzy zaciskowych, ale także dodatkowe funkcje produktu, aby z łatwością radzić sobie ze złożonymi aplikacjami:

Korzyści

  • Wiarygodna wydajność pomiarowa – sprawdzone czujniki w połączeniu z bezobsługowym systemem montażu zapewniają długotrwałe stabilne sygnały, nawet w zastosowaniach wysokotemperaturowych do 550 °C (1022 °F)

  • Porównywalne informacje o przepływie ciekłych węglowodorów – opcjonalny pakiet aplikacji Petroleum do obliczania standardowej objętości i identyfikowania różnych produktów w rurociągach wieloproduktowych

  • Wysokie standardy bezpieczeństwa – Prosonic Flow P 500 został opracowany zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa funkcjonalnego IEC 61508 i posiada międzynarodowe zatwierdzenia dla stref niebezpiecznych

Wiarygodne działanie nawet w wysokich temperaturach

Do zastosowań w temperaturach powyżej 170 °C (338 °F), Prosonic Flow P 500 oferuje opcjonalne czujniki wysokotemperaturowe, które pozwalają na wiarygodne pomiary w temperaturach do 550 °C (1022 °F). Bezpośrednie połączenie czujników z rurą pomiarową i bardzo mały obszar połączenia zapewniają niezwykle solidny pomiar, który może być również całkowicie zaizolowany.

Zastosowania wysokotemperaturowe

Zdjęcie zaciskowych czujników wysokotemperaturowych ©Endress+Hauser

Dzięki czujnikom wysokotemperaturowym można uzyskać wiarygodne wyniki pomiarów w różnych zastosowaniach, takich jak ropa naftowa, wsad koksowniczy, krakery FCC i HCS, a także jednostki destylacji atmosferycznej i próżniowej w przemyśle naftowym i gazowym. W przemyśle chemicznym: separatory, destylacja i procesy egzotermiczne. W energetyce czujniki mogą być stosowane w aplikacjach CSP ze stopioną solą i olejem termalnym lub w rurach z wodą chłodzącą.

Łatwy wgląd w instalację ciekłych węglowodorów

Pakiet aplikacji Petroleum (PAP) dla Prosonic Flow P 500 umożliwia obliczenie standardowej objętości ciekłych węglowodorów w celu uzyskania porównywalnych informacji o przepływie. W tym celu w PAP wybierana jest odpowiednia ciecz i wykonywany jest dodatkowy pomiar temperatury. W ten sposób można zbilansować przepływ materiałów i wykryć wycieki. Kolejną ważną zaletą jest to, że PAP identyfikuje różne ciekłe węglowodory w rurociągach wieloproduktowych.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Logo SIL w Endress+Hauser ©Endress+Hauser

W wielu zastosowaniach bezpieczeństwo stanowi główny priorytet. Prosonic Flow P 500 spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i został opracowany zgodnie z normą IEC 61508 opisującą wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL). Dodatkowo, przepływomierz posiada międzynarodowe zatwierdzenia dla stref niebezpiecznych (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) i może być używany w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem natychmiast po instalacji.

Tam, gdzie wszystko się łączy

Dzięki długiej liście cech, funkcjonalności i zatwierdzeń, Prosonic Flow P 500 idealnie wspiera Cię w szczególnie wymagających zastosowaniach, takich jak odwadnianie zbiorników, wtrysk wody lub pomiar ciekłych węglowodorów w przemyśle naftowym. W połączeniu z czujnikami wysokotemperaturowymi, przepływomierz zaciskowy clamp-on zapewnia również wiarygodne i dokładne wartości pomiarowe w zastosowaniach związanych z olejami termicznymi lub produkcją wsadową w przemyśle chemicznym.

Przykład zastosowania: Reaktory wsadowe

Aby zapewnić optymalny proces produkcji wsadowej w przemyśle chemicznym, dozowanie szerokiej gamy chemikaliów, w tym niektórych o wysokiej lepkości, musi być ściśle monitorowane. Prosonic Flow P 500 w połączeniu z czujnikami wysokotemperaturowymi do maksymalnie 550 °C (1022 °F) i dopuszczeniami do stref zagrożonych wybuchem idealnie nadaje się do tego celu. Czujniki są montowane na zewnątrz rurociągu, a dzięki FlowDC mogą być używane nawet przy ograniczonych odcinkach prostego rurociągu wlotowego i wylotowego (do 2 x DN).

Wiarygodne działanie nawet w wysokich temperaturach

Logo SIL w Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Więcej na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego

Zdjęcie zaciskowych czujników wysokotemperaturowych ©Endress+Hauser

Czujniki zaciskowe w wykonaniu wysokotemperaturowym

Zdjęcie czujników zaciskowych na izolowanej rurze ©Endress+Hauser

Czujniki zaciskowe na izolowanej rurze

Zdjęcie ProsonicFlow P 500 z czujnikami wysokotemperaturowymi w rafinerii ©Endress+Hauser

Prosonic Flow P 500 z czujnikami wysokotemperaturowymi w rafinerii

Zdjęcie z uruchomienia Prosonic Flow P 500 ©Endress+Hauser

Uruchomienie Prosonic Flow P 500

Do pobrania

    • Broszury
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • Broszury

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement