Bezinwazyjne przepływomierze do podstawowych zastosowań
Najlepszy wybór dla wiarygodnych, elastycznych i bezobsługowych pomiarów przepływu z wykorzystaniem czujników zaciskowych
Przepływomierze ultradźwiękowe Endress+Hauser wspierają użytkownika w stawianiu czoła wyzwaniom dzięki wszystkim tradycyjnym zaletom technologii zaciskowej. Prosonic Flow W 400 orazProsonic Flow P 500 oferują dodatkowe funkcje, które tworzą rzeczywistą wartość dodaną dla zadań pomiarowych. Kontynuuj czytanie, aby dowiedzieć się więcej.
Korzyści
Maksymalna elastyczność – FlowDC redukuje wymaganą długość prostego odcinka rurociągu przed przepływomierzem do zaledwie 2 x DN i pozwala na jego zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach, a także w bezpośrednim sąsiedztwie elementów zakłócających profil przepływu
Wiarygodne wyniki pomiarów – czujniki zaciskowe umożliwiają pomiar niezależnie od warunków procesowych, takich jak ciśnienie czy gęstość, a także wymagających cieczy i nadają się do szerokiej gamy materiałów, z których wykonane są rury
Stabilność długoterminowa – Bezobsługowe podkładki sprzęgające zapewniają stabilną jakość sygnału, a technologia Heartbeat umożliwia weryfikację urządzenia bez przerywania procesu
Najkrótsze odcinki wlotowe
Unikalna funkcja oprogramowania układowego FlowDC umożliwia skrócenie wymaganych odcinków wlotowych i wylotowych dla przepływomierzy ultradźwiękowych ze standardowych minimum 15 x DN do zaledwie 2 x DN. FlowDC zapewnia stałą, zdefiniowaną wydajność pomiarową. Czujniki zaciskowe mogą być instalowane w bezpośrednim sąsiedztwie kolanek, rozszerzeń lub przewężeń średnicy rurociągu. Zapewnia to maksymalną elastyczność w planowaniu instalacji procesowych.
Najwyższa niezależność pomiarowa
Ze względu na nieinwazyjną instalację od zewnątrz, czujniki zaciskowe mogą być stosowane na rurociągach wykonanych z metalu, tworzywa sztucznego, GRP, a nawet materiałów kompozytowych. Technika pomiarowa może być stosowana do szerokiej gamy cieczy - niezależnie od ciśnienia, gęstości, przewodności lub lepkości. Aby zapewnić optymalną jakość sygnału dla wszystkich tych warunków, a także szerokiego zakresu potencjalnych średnic rur, cieczy i materiałów rur, czujniki ultradźwiękowe są dostępne z różnymi częstotliwościami pracy.
Zoptymalizowany obraz procesów
Heartbeat Technology do diagnostyki, weryfikacji i monitorowania zapewnia kompleksowe dane z czujników i procesów w celu zwiększenia dostępności instalacji. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków na temat wszelkich zmian w procesie i podjęcie odpowiednich środków naprawczych. Prowadzi to do zmniejszenia nakładów na weryfikację, a także optymalizacji procesów i planowania działań konserwacyjnych. Na przykład, Heartbeat Monitoring wykrywa gromadzenie się osadów, porywanie gazu i ciał stałych w cieczach.
Jakość instalacji w skrócie
W celu sprawdzenia poprawności instalacji po zamontowaniu, nasz zaciskowy system pomiarowy zapewnia możliwość sprawdzenia stanu urządzenia. Na podstawie tych wartości wyświetlany jest status instalacji jako. W celu optymalizacji pozycji montażowej wyświetlana jest siła sygnału, stosunek sygnału do szumu i prędkość dźwięku. Na podstawie tych wartości wyświetlany jest status instalacji jako
„Dobry” (optymalizacja nie jest konieczna)
„Akceptowalny” (wydajność pomiaru jest wystarczająca, w miarę możliwości należy ją zoptymalizować)
„Słaby” (konieczna optymalizacja)
Tam, gdzie wszystko się łączy
Dzięki swojej elastyczności i funkcjom przedstawionym powyżej, portfolio przepływomierzy zaciskowych znajduje zastosowanie w szerokiej gamie aplikacji pomiarowych w różnych gałęziach przemysłu. Istnieje wiele korzyści, zwłaszcza w przypadku procesów, których nie można przerwać. Przykłady obejmują monitorowanie wody chłodzącej, pitnej i procesowej, wykrywanie wycieków lub pomiary zastępcze dla uszkodzonych przepływomierzy. W elektrowniach wodnych technologia clamp-on jest stosowana w przepustach o dużych średnicach nominalnych.
Przykład zastosowania: Optymalizacja turbiny
Aby móc mierzyć i optymalizować wydajność turbin w elektrowniach wodnych, wymagany jest dokładny bilans przepływu w stopniach wodnych. Wyzwania: średnice nominalne do DN 4000 (160"), natężenia przepływu 80 m3/s i wyższe, a także potrzeba nieinwazyjnego pomiaru. Portfolio urządzeń mocowanych zaciskowo z systemem FlowDC stanowi idealne rozwiązanie dla dużych średnic nominalnych i szerokich zakresów przepływu, oferując opłacalny i bezobsługowy system pomiarowy.
Do pobrania
-
-
Broszury
e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance
The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |