Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza Proline ProsonicFlow z czujnikami zaciskanymi clamp-on w podstawowym zastosowaniu

Bezinwazyjne przepływomierze do podstawowych zastosowań

Najlepszy wybór dla wiarygodnych, elastycznych i bezobsługowych pomiarów przepływu z wykorzystaniem czujników zaciskowych

Przepływomierze ultradźwiękowe Endress+Hauser wspierają użytkownika w stawianiu czoła wyzwaniom dzięki wszystkim tradycyjnym zaletom technologii zaciskowej. Prosonic Flow W 400 orazProsonic Flow P 500 oferują dodatkowe funkcje, które tworzą rzeczywistą wartość dodaną dla zadań pomiarowych. Kontynuuj czytanie, aby dowiedzieć się więcej.

Korzyści

  • Maksymalna elastyczność – FlowDC redukuje wymaganą długość prostego odcinka rurociągu przed przepływomierzem do zaledwie 2 x DN i pozwala na jego zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach, a także w bezpośrednim sąsiedztwie elementów zakłócających profil przepływu

  • Wiarygodne wyniki pomiarów – czujniki zaciskowe umożliwiają pomiar niezależnie od warunków procesowych, takich jak ciśnienie czy gęstość, a także wymagających cieczy i nadają się do szerokiej gamy materiałów, z których wykonane są rury

  • Stabilność długoterminowa – Bezobsługowe podkładki sprzęgające zapewniają stabilną jakość sygnału, a technologia Heartbeat umożliwia weryfikację urządzenia bez przerywania procesu

Najkrótsze odcinki wlotowe

Zdjęcie przepływomierza Prosonic Flow zainstalowanego na rurociągu z krótkim odcinkiem wlotowym ©Endress+Hauser

Unikalna funkcja oprogramowania układowego FlowDC umożliwia skrócenie wymaganych odcinków wlotowych i wylotowych dla przepływomierzy ultradźwiękowych ze standardowych minimum 15 x DN do zaledwie 2 x DN. FlowDC zapewnia stałą, zdefiniowaną wydajność pomiarową. Czujniki zaciskowe mogą być instalowane w bezpośrednim sąsiedztwie kolanek, rozszerzeń lub przewężeń średnicy rurociągu. Zapewnia to maksymalną elastyczność w planowaniu instalacji procesowych.

Najwyższa niezależność pomiarowa

Ze względu na nieinwazyjną instalację od zewnątrz, czujniki zaciskowe mogą być stosowane na rurociągach wykonanych z metalu, tworzywa sztucznego, GRP, a nawet materiałów kompozytowych. Technika pomiarowa może być stosowana do szerokiej gamy cieczy - niezależnie od ciśnienia, gęstości, przewodności lub lepkości. Aby zapewnić optymalną jakość sygnału dla wszystkich tych warunków, a także szerokiego zakresu potencjalnych średnic rur, cieczy i materiałów rur, czujniki ultradźwiękowe są dostępne z różnymi częstotliwościami pracy.

Zoptymalizowany obraz procesów

Heartbeat Technology do diagnostyki, weryfikacji i monitorowania zapewnia kompleksowe dane z czujników i procesów w celu zwiększenia dostępności instalacji. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków na temat wszelkich zmian w procesie i podjęcie odpowiednich środków naprawczych. Prowadzi to do zmniejszenia nakładów na weryfikację, a także optymalizacji procesów i planowania działań konserwacyjnych. Na przykład, Heartbeat Monitoring wykrywa gromadzenie się osadów, porywanie gazu i ciał stałych w cieczach.

Jakość instalacji w skrócie

Zdjęcie stanu instalacji ©Endress+Hauser

W celu sprawdzenia poprawności instalacji po zamontowaniu, nasz zaciskowy system pomiarowy zapewnia możliwość sprawdzenia stanu urządzenia. Na podstawie tych wartości wyświetlany jest status instalacji jako. W celu optymalizacji pozycji montażowej wyświetlana jest siła sygnału, stosunek sygnału do szumu i prędkość dźwięku. Na podstawie tych wartości wyświetlany jest status instalacji jako

  • „Dobry” (optymalizacja nie jest konieczna)

  • „Akceptowalny” (wydajność pomiaru jest wystarczająca, w miarę możliwości należy ją zoptymalizować)

  • „Słaby” (konieczna optymalizacja)

Tam, gdzie wszystko się łączy

Dzięki swojej elastyczności i funkcjom przedstawionym powyżej, portfolio przepływomierzy zaciskowych znajduje zastosowanie w szerokiej gamie aplikacji pomiarowych w różnych gałęziach przemysłu. Istnieje wiele korzyści, zwłaszcza w przypadku procesów, których nie można przerwać. Przykłady obejmują monitorowanie wody chłodzącej, pitnej i procesowej, wykrywanie wycieków lub pomiary zastępcze dla uszkodzonych przepływomierzy. W elektrowniach wodnych technologia clamp-on jest stosowana w przepustach o dużych średnicach nominalnych.

Przykład zastosowania: Optymalizacja turbiny

Aby móc mierzyć i optymalizować wydajność turbin w elektrowniach wodnych, wymagany jest dokładny bilans przepływu w stopniach wodnych. Wyzwania: średnice nominalne do DN 4000 (160"), natężenia przepływu 80 m3/s i wyższe, a także potrzeba nieinwazyjnego pomiaru. Portfolio urządzeń mocowanych zaciskowo z systemem FlowDC stanowi idealne rozwiązanie dla dużych średnic nominalnych i szerokich zakresów przepływu, oferując opłacalny i bezobsługowy system pomiarowy.

W jaki sposób funkcja FlowDC redukuje do minimum wlotowe odcinki proste rurociągu

Proste zastosowanie FlowDC w praktyce

Obraz funkcji FlowDC w instalacji z krótkim odcinkiem wlotowym ©Endress+Hauser

Funkcja FlowDC zapewniająca najkrótsze odcinki wlotowe

Zdjęcie stanu instalacji ©Endress+Hauser

Sprawdź jakość instalacji po montażu

Zdjęcie instalacji w elektrowni wodnej

Przykład zastosowania: instalacja w elektrowni wodnej w celu optymalizacji pracy turbiny

Do pobrania

    • Broszury
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • Broszury

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia