
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow:
±3% o.r. for DN 15
±2% o.r. for DN 25 to DN 200
±2% o.r. above DN 200 -
Zakres pomiarowy
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Zakres temperatury medium
DN 15 to 65 (½to 2½"): –40 to +150°C (–40 +302 °F)
DN 50 to 4000 (2 to 160"): –40 to +170°C (–40 to +338 °F)
DN 50 to 600 (2" to 24"): 150°C to 550°C (+302 to +1022 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
N/A
Zastosowanie
Prosonic Flow P 500 to ultradźwiękowy przepływomierz clamp-on do bezpiecznego i bezobsługowego pomiaru cieczy przewodzących i nieprzewodzących, nawet w wymagających zastosowaniach. Mierzy przepływ bezinwazyjnie i dwukierunkowo, niezależnie od ciśnienia, gęstości i przewodności, bez przerywania procesu.
FlowDC sprawia, że montaż jest tak elastyczny, jak nigdy dotąd. Deklarowana dokładność jest utrzymywana przy odcinku wlotowym rurociągu wynoszącym jedynie 2 x DN, nawet w przypadku zaburzonych profili przepływu.
Specjalne podkładki sprzęgające sprawiają, że ten ultradźwiękowy system zaciskowy nie wymaga konserwacji przez cały cykl życia produktu.
Ponadto, Prosonic Flow P 500 jest dostępny z:
czujnikami wysokotemperaturowymi do pomiarów w temperaturach do 550 °C (1022 °F)
pakietem aplikacyjnym Petroleum Application Package (PAP), obliczającym standardową objętość dla węglowodorów ciekłych (API)
Heartbeat Technology, zapewniająca ciągłą przejrzystość procesów. W ten sposób można wykryć gromadzenie się osadów, zanim wpłynie to na działanie urządzenia
Korzyści
Elastyczny montaż – FlowDC redukuje do minimum długość wlotowego odcinka rurociągu
Wysokie standardy bezpieczeństwa – Prosonic Flow P 500 został opracowany zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa funkcjonalnego IEC 61508 i posiada międzynarodowe zatwierdzenia dla strefy zagrożonej wybuchem, Strefa 1 i Class I, Division 1
Duże możliwości pomiarowe – sprawdzone czujniki w połączeniu z bezobsługowym systemem montażu zapewniają długotrwałe, stabilne sygnały, również w zastosowaniach wysokotemperaturowych (≤550 °C/1022 °F)
Obsługa przyjazna dla użytkownika – Serwer sieciowy oferuje pełny zdalny dostęp, podczas gdy wyświetlacz dotykowy urządzenia zapewnia wygodną interakcję na miejscu
Przejrzysty wgląd w procesy – Technologia Heartbeat ze zintegrowanymi funkcjami diagnostyki, weryfikacji i monitorowania zapewnia zgodność z przepisami i bezpieczeństwo procesów przez cały czas użytkowania
Niskie koszty inwestycyjne – Opłacalność wzrasta wraz ze średnicą rurociągu (do DN 4000/160")
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow P 500
Wersja polska - 05/2021
Przepływomierz ultradźwiękowy
EN PL 31/01/202410/05/2021Język:
Polski
Wersja:
10/05/2021
Rozmiar pliku:
6.8 MB
Nazwa pliku:
TI01504DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow P 500
Wersja polska - 05/2021
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time HART
EN PL 31/01/202410/05/2021Język:
Polski
Wersja:
10/05/2021
Rozmiar pliku:
9.6 MB
Nazwa pliku:
BA02025DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow P 500
Przepływomierz ultradźwiękowy
EN PL 31/01/202410/05/2021Język:
Polski
Wersja:
10/05/2021
Rozmiar pliku:
6.8 MB
Nazwa pliku:
TI01504DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow P 500
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
HARTEN PL 31/01/202410/05/2021Język:
Polski
Wersja:
10/05/2021
Rozmiar pliku:
9.6 MB
Nazwa pliku:
BA02025DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow P 500
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
Modbus RS485EN PL 31/01/202410/05/2021Język:
Polski
Wersja:
10/05/2021
Rozmiar pliku:
8.8 MB
Nazwa pliku:
BA02026DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN PL 31/01/202410/05/2021Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
GP01147DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN PL 31/01/202410/05/2021Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
GP01148DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Przepływomierz Proline Prosonic Flow P
Czujnik ultradźwiękowy
EN PL 31/01/202410/05/2021Język:
Polski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
KA01474DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 500
Przetwornik Modbus RS485
z czujnikiem ultradźwiękowymEN PL 31/01/202410/05/2021Język:
Polski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
KA01476DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 500
Przetwornik HART
z czujnikiem ultradźwiękowymEN PL 31/01/202410/05/2021Język:
Polski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
KA01475DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
Prosonic Flow P 500, I, W 400
EN PL 01/03/202415/12/202101/08/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2024
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN PL 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-