
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow:
±3% o.r. for DN15
±2% o.r. for DN25 to 200
±2% o.r. above DN200 -
Zakres pomiarowy
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Zakres temperatury medium
–40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
N/A
Zastosowanie
Prosonic Flow W 400 to ultradźwiękowy przepływomierz clamp-on do bezpiecznego, ekonomicznego i bezobsługowego pomiaru cieczy przewodzących i nieprzewodzących. Bezinwazyjny pomiar dwukierunkowy, niezależnie od ciśnienia, gęstości i przewodności, bez przerywania procesu.
FlowDC sprawia, że montaż jest tak elastyczny, jak nigdy dotąd. Dokładność urządzenia jest zapewniania nawet przy odcinku dolotowym wynoszącym zaledwie 2xDN, nawet w przypadku zaburzonych profili przepływu.
Specjalne podkładki sprzęgające sprawiają, że ten ultradźwiękowy system zaciskowy nie wymaga konserwacji przez cały cykl życia produktu.
Heartbeat Technology zapewnia pełną przejrzystość procesu dzięki funkcjom diagnostyki, weryfikacji i monitoringu. W ten sposób można wykryć np. gromadzenie się osadów, zanim wpłynie to na działanie urządzenia.
Korzyści
Elastyczny montaż – FlowDC redukuje do minimum długość prostego odcinka rurociągu wlotowego
Wysoka wydajność pomiarów – sprawdzone czujniki w połączeniu z bezobsługowym systemem montażu zapewniają długotrwałe, stabilne wyniki
Niskie nakłady inwestycyjne – opłacalność wzrasta wraz ze średnicą rury (do DN 4000/160")
Obsługa przyjazna dla użytkownika – zintegrowany webserwer oferujeoferuje pełny zdalny dostęp, podczas gdy wyświetlacz urządzenia zapewnia wygodną interakcję bezpośrednio w miejscu instalacji
Przejrzyste informacje o procesie – Technologia Heartbeat ze zintegrowanymi funkcjami diagnostyki, weryfikacji i monitorowania zapewnia zgodność z przepisami i bezpieczeństwo procesów przez cały czas eksploatacji
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow W 400
Wersja polska - 01/2022
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time HART
EN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Polski
Wersja:
11/01/2022
Rozmiar pliku:
6.6 MB
Nazwa pliku:
BA02086DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow W 400
Wersja polska - 01/2022
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Polski
Wersja:
11/01/2022
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
TI01568DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow W 400
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Polski
Wersja:
11/01/2022
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
TI01568DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN PL 15/05/2024Język:
Angielski
Wersja:
15/05/2024
Rozmiar pliku:
5.6 MB
Nazwa pliku:
BA02302DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow W 400
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
HARTEN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Polski
Wersja:
11/01/2022
Rozmiar pliku:
6.6 MB
Nazwa pliku:
BA02086DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Angielski
Wersja:
15/05/2024
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
GP01167DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN PL 15/05/2024Język:
Angielski
Wersja:
15/05/2024
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
GP01207DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 400
Przetwornik z czujnikiem ultradźwiękowym czujnikiem do pomiaru czasu
przelotu
HARTEN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Polski
Wersja:
15/05/2024
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
KA01510DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline Prosonic Flow W
Czujnik ultradźwiękowy działający na zasadzie pomiaru czasu przelotu
EN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Polski
Wersja:
15/05/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
KA01512DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 400
Przetwornik z czujnikiem ultradźwiękowym działającym na zasadzie pomiaru
czasu przelotu
Modbus RS485EN PL 15/05/2024Język:
Polski
Wersja:
15/05/2024
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
KA01660DPL_0124-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN PL 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN PL 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-