Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Zakres pomiarowy
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
-
Zakres temperatury medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Zastosowanie
Dzięki międzynarodowym certyfikatom dotyczącym transferu rozliczeniowego, jak również wody pitnej, Promag W obsługuje najszerszą gamę zastosowań. Jest dostępny zarówno w wersji kompaktowej, jak i zdalnej. Promag W 400 to oszczędność czasu i kosztów dzięki szerokiej funkcjonalności przetwornika, zoptymalizowanego pod kątem wody i ścieków. Dodatkowo Heartbeat Technology gwarantuje wiarygodność i niezawodność pomiarów.
Dwukierunkowa zasada działania jest praktycznie niezależna od ciśnienia, temperatury, gęstości i lepkości
Idealny do pomiaru np. wody pitnej, wód użytkowych, a także ścieków przemysłowych / komunalnych.
Właściwości urządzenia
Międzynarodowe dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną
Stopień
ochrony IP68 (Typ 6P)Dopuszczony do pomiarów rozliczeniowych zgodnie
z wymaganiami MID MI-001 oraz OIML R49Obudowa przetwornika wykonana z wytrzymałego poliwęglanu i aluminium
Urządzenie w wersji kompaktowej lub rozdzielnej
Dostęp do sieci WLAN
Zintegrowany rejestrator danych: monitorowanie wartości
Korzyści
Niezawodny i powtarzalny pomiar przepływu bez konieczności stosowania odcinków prostych i strat ciśnienia
Łatwość montażu – czujnik ze stałymi lub luźnymi przyłączami procesowymi
Niezawodny i powtarzalny pomiar przepływu bez konieczności stosowania odcinków prostych i strat ciśnienia
Brak części ruchomych - bezobsługowa praca
Bezpieczna obsługa - brak konieczności otwierania obudowy
Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania oraz wykrywanie osadu - Heartbeat Technology
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag W 400
Wersja polska - 01/2020
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Język:
Polski
Wersja:
01/01/2020
Rozmiar pliku:
5.1 MB
Nazwa pliku:
TI01046DPL_0920.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 400 HART
Wersja polska - 01/2020
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Język:
Polski
Wersja:
01/01/2020
Rozmiar pliku:
7.1 MB
Nazwa pliku:
BA01063DPL_0820.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag W 400
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Język:
Polski
Wersja:
01/01/2020
Rozmiar pliku:
5.1 MB
Nazwa pliku:
TI01046DPL_0920.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 400 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
6.1 MB
Nazwa pliku:
BA01234DEN_0721-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 400 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
6.4 MB
Nazwa pliku:
BA01214DEN_0721-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 400 HART
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Język:
Polski
Wersja:
01/01/2020
Rozmiar pliku:
7.1 MB
Nazwa pliku:
BA01063DPL_0820.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 400 Wersja Modbus RS485
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Język:
Polski
Wersja:
01/01/2020
Rozmiar pliku:
5.2 MB
Nazwa pliku:
BA01231DPL_0520.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 400 HART
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/09/202114/03/201707/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2021
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
GP01043DEN_0321.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 400 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/02/202223/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01046DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 400 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/02/202223/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
GP01044DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 400 Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/02/202223/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
GP01045DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 400
Przetwornik PROFIBUS DP
z czujnikiem elektromagnetycznymEN PL 01/02/202201/02/2019Język:
Polski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
KA01420DPL_0221-00.pdf
-