©Endress+Hauser
Następca
Wszechstronny przepływomierz przeznaczony dla branży wodno-ściekowej.
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
The sensor with degree of protection IP68 (Type 6P enclosure) combined with a transmitter for custody transfer. The specialist in the water and wastewater industry for the most demanding applications.
Sensor features
Secure, reliable long‐term operation – robust and completely welded sensor. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance-free – no moving parts. International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure).
Transmitter features
Quality – designed for custody transfer; featuring worldwide recognized metrological approvals. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. Transmitter certified to MI‐001. Device in compact or remote version.
Zakres temperatury medium
Temperatura otoczenia
-20...+60°C -40...+60°C (optional)
Stopień ochrony
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Wyświetlacz
Two line display with backlit Push button
Wyjścia
4...20 mA Pulse/Frequency Status
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), Custody transfer approvals: MI-001, PTB
Pressure approvals and certificates
Najczęściej pobierane
Proline Promag 51
HART
Description of Device
Functions
Wersja angielska - 03/2005
Description of the device functions (options and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promag 51 W/P.
EN
PL
CS DE
01/03/2005
15/10/2003
01/04/2002
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2005
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA081DEN.pdf
Proline Promag 51P, 51W
Technical Information
Wersja angielska - 07/2005
Electromagnetic Flow Measuring System for custody transfer with cold
water.
EN
PL
DE FR RU ZH
01/07/2005
15/10/2003
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2005
Rozmiar pliku:
489.7 KB
Nazwa pliku:
TI058DEN.pdf
Dokumentów: 72
Proline Promag 51P, 51W
Technical Information
Electromagnetic Flow Measuring System for custody transfer with cold water.
EN
PL
Niemiecki French Rosyjski Chiński
01/07/2005
15/10/2003
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2005
Rozmiar pliku:
489.7 KB
Nazwa pliku:
TI058DEN.pdf
Proline Promag 51
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flow measuring system for use in legal metrological control
EN
PL
Niemiecki
30/10/2010
01/07/2009
Język:
Angielski
Wersja:
30/10/2010
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
BA00137DEN_0310.pdf
Proline Promag 51
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flow measuring system for custody transfer with cold water. The description of the device functions are in separate documentation.
EN
PL
Bułgarski Niemiecki
01/03/2005
15/10/2003
01/04/2002
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2005
Rozmiar pliku:
4.9 MB
Nazwa pliku:
BA080DEN.pdf
Proline Promag 51
HART
Description of Device
Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 51 W/P.
EN
PL
Czeski Niemiecki
01/03/2005
15/10/2003
01/04/2002
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2005
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA081DEN.pdf
Proline Promag 51
Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System For Custody Transfer with Cold Water
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Chiński
01/07/2009
01/09/2007
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2009
Rozmiar pliku:
664.9 KB
Nazwa pliku:
KA027DEN_0709.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
PL
Niemiecki
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
797.3 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
15/11/2018
18/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
455.1 KB
Nazwa pliku:
EA00063DA2_1518.pdf
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
01/05/2017
18/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
01/05/2017
Rozmiar pliku:
350.6 KB
Nazwa pliku:
EA00062DA2_1517.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
15/11/2018
05/08/2014
Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
393.9 KB
Nazwa pliku:
EA00064DA2_1518.pdf
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN
PL
Niemiecki
01/04/2019
18/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2019
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EA00037DA2_1519.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50096745
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50096747
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094003
Moduł I/O P5x/40/80/90 I+F+we/wy.st. Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50096759
Kit meas. amplifier PMAG 51 WEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106082
Kit meas. amplifier PMAG 51 EES
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106083
Kit meas. amplifier PMAG 51 SEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106084
Kit display mod. 50/51/80 w/o kyril.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50096752
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50108132
Kit disp.50/51/80/90Wall enc.w/okyril
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
J
50096753
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
J
50108131
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
G
50094016
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
50094017
Kit connec. board In/Output Wall encl
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
50094014
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
50094015
Płyta elektr. D/E/L/P/S/W FS
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50098018
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
50108140
Kit S-Dat Promag 51 programmed
Kod zamówieniowy
71003947
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
50094026
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
26
50094038
Zestaw napraw. pokrywy, wersja rozdziel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
26
71247838
Kit 10 cable glands M20x1,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50096840
Kit 10 extension M20x1.5/PG13,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098040
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Transm.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71029349
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Sensor
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71029350
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50096839
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
50096841
Kit Seal cover to Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
50094050
Kit Bushing to field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
50099102
Kit parts hous. W/P/H/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
50098019
Zest. części obud.W/P/H/S/D/L compStd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
50098020
Kit housing gasket W/P/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
50098023
Zest. uszcz. obud. W/P/S/D/L comp Std/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
23
50098024
Kit 2 exchange elect. PMAG F/W 4435
Kod zamówieniowy
50093681
Kit Screw sealing PMAG 51
Kod zamówieniowy
50100695
Kod zamówieniowy
71133599
Promag L/W/P/S, E, kable uziemiające
Pierścień uziemiający/dysk ochronny
Zestaw mont. przetwornika 10/50/51/53/55
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko