©Endress+Hauser
Następca
Wiarygodny, elastyczny, bezobsługowy - bezinwazyjny pomiar przepływu zapewniający wysoką dokładność pomiaru nawet w ograniczonych przestrzeniach montażowych
Więcej informacji
Przepływomierz ultradźwiękowy z czujnikami zanurzeniowymi (do wspawania) dedykowany dla branży wodno-ściekowej
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
std_productprofile_product_usp_8187. Clamp-on flow measurement of process water, salt water, demineralized water, drinking & wastewater.
Sensor features
Low capital investment – cost-effectiveness increases with pipe diameter (up to DN 2000/80"). Long-term stable signal – maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads. Process transparency – diagnostic capability. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8195_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8196_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8198_1571901212.
Transmitter features
std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. Automatic recovery of data for servicing. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58673_1571901772. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58675_1571901824. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58674_1571901824.
Średnica nominalna
Single channel, 1 or 2 paths : DN15 to 4000 (1/2 to 160") Dual channel, 1 or 2 paths : DN15 to 4000 (1/2 to 160")
Materiały w kontakcie z medium
Clamp on system: Sensor holder 1.4308/CF-8 Sensor housing 1.4301/304 Strapping bands 1.4301/304
Wielkości mierzone
Volume flow channel 1&2, average volume flow, volume flow difference, sound velocity, flow velocity, totalizer
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow: ±3% o.r. for DN15 ±2% o.r. for DN25 to 200 ±2% o.r. above DN200
Zakres pomiarowy
0.3 to 10 m/s (1 to 33 ft/s)
Zakres temperatury medium
Clamp-on: –20 to +80 °C (–4 to +176 °F) Insertion version: –40 to +80 °C
Temperatura otoczenia
-20 to +60 °C (-4 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
Materiał obudowy przetwornika
Wall-mounted housing: powder-coated die-cast aluminum
Stopień ochrony
IP67, type 4X for transmitter, IP68 (option) IP67 type 4X for sensors IP68 type 6P for sensors (option). Transmitter: IP67, type 4X enclosure
Wyświetlacz
4 lines backlit display with three optical keys
Wyjścia
1x 4-20 mA HART 1x Pulse/frequency/switch output (passive)
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus
Zasilacz
AC 85 to 260 V AC 20 to 55 V DC 16 to 62 V
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Inne certyfikaty i dopuszczenia
Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400 only Marine certificate EAC marking
Metrological approvals and certificates
Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400 only
Marine approvals and certificates
Najczęściej pobierane
Prosonic Flow 93
HART
Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System. The description of the device
functions are in a separate documentation.
EN
PL
CS DE EL FR IT JA RO RU ZH
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Język:
Polski
Wersja:
19/08/2011
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
BA00070DPL_1311.pdf
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Wersja angielska - 04/2019
Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 93
EN
PL
DE
01/04/2019
04/01/2010
Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2019
Rozmiar pliku:
788.7 KB
Nazwa pliku:
EA00083DA2_1119.pdf
Dokumentów: 122
Proline Prosonic Flow 93P
Technical Information
Ultrasonic flow measuring system Volume flow measurement of liquids in chemical or process applications
EN
PL
Niemiecki French Włoski Japoński Rosyjski Chiński
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Język:
Polski
Wersja:
01/07/2011
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00083DPL_1311.pdf
Proline Prosonic Flow 93W
Technical Information
Ultrasonic flow measuring system Volume flow measurement for standard applications with drinking water, wastewater and process water
EN
PL
Bułgarski Niemiecki French Włoski Japoński Chiński
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Język:
Polski
Wersja:
01/07/2011
Rozmiar pliku:
878.5 KB
Nazwa pliku:
TI00084DPL_1311.pdf
Prosonic Flow
90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W
Karta
katalogowa
Przepływomierze ultradźwiękowe <br> Pomiar przepływu objętościowego cieczy w gospodarce wodno-ściekowej i instalacjach procesowych
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski
01/04/2006
01/05/2005
15/10/2003
01/12/2002
Język:
Polski
Wersja:
01/04/2006
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
Ti057dpl.pdf
Proline Prosonic Flow 93
PROFIBUS DP/PA
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with PROFIBUS DP/PA interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
PL
Czeski Niemiecki Fiński Włoski Rosyjski
19/08/2011
21/09/2010
01/12/2007
01/12/2002
Język:
Angielski
Wersja:
19/08/2011
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
BA00076DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Prosonic Flow 93.
EN
PL
Niemiecki French Włoski Japoński Rumuński Rosyjski
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2011
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA00071DEN_1311.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
PL
Czeski Niemiecki Grecki French Włoski Japoński Rumuński Rosyjski Chiński
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Język:
Polski
Wersja:
19/08/2011
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
BA00070DPL_1311.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
EN
PL
Niemiecki Rosyjski
01/07/2011
25/10/2010
01/05/2002
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2011
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
BA00079DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
PL
Niemiecki
25/10/2010
Język:
Angielski
Wersja:
25/10/2010
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
BA00145DEN_1310.pdf
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Prosonic Flow93 PROFIBUS DP/PA.
EN
PL
Niemiecki Fiński
01/07/2011
21/09/2010
01/12/2002
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2011
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
BA00077DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
PL
Niemiecki Rosyjski
19/08/2011
25/10/2010
01/05/2002
Język:
Angielski
Wersja:
19/08/2011
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
BA00078DEN_1411.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit power s.b. PSONIC9X 85-260VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50099250
Kit P.s.b. PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50099252
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094003
Kit amplifier 93 1CH WEA EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71093780
Kit amplifier 93 1CH EES EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71093781
Kit amplifier 93 1CH SEA EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71093783
Kit amplifier 93 1CH CN EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71093785
Kit amplifier 93 2CH WEA EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71093786
Kit amplifier 93 2CH EES EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71093787
Kit amplifier 93 2CH SEA EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71093788
Kit amplifier 93 2CH CN EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71093789
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098301
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098300
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066579
Kit I/O 93 Profibus DP C13 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71107614
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
50108002
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71095035
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
50096833
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
50096834
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
50096834
Kit Sub PCB frequency out
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
50096835
Kit Sub PCB frequency out
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
50096835
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
50096836
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
50096836
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
50096837
Kit display modul Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50096755
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094017
Kit connec. board In/Output Wall encl
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
50094014
Kit connec.plate 90/93 1CH wall enclo.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
50099256
Kit connec.plate 93 2CH wall enclo.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
50099257
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
50094004
Kit 10 cable glands M20x1,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50096840
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50098042
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50098037
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50094984
Kit Ground terminal / Cover clamp
Kod zamówieniowy
50096841
Kit 2 Screening sheet wall enclo.
Kod zamówieniowy
50098636
Kit Seal cover to Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
50094041
Kod zamówieniowy
FXA193-??
Czujniki -40...80oC Prosonic F DDU18
Kod zamówieniowy
50091703
Sensor pair0...170oC Prosonic F DDU 18
Kod zamówieniowy
50091704
Czujnik -20...60oC Prosonic Flow DDU 19
Kod zamówieniowy
50091713
Overview auxiliary equipment
see spare part picture
Prosonic Flow 93, przetwornik
Prosonic Flow W, flow sensor set
Prosonic Flow 91/93/93T, zestaw kabli
Prosonic Flow W/P, zest. montażowy czuj.
Zestaw montażowy dla Prosonic Flow W/P
Zestaw montażowy dla Prosonic Flow W
Prosonic Flow 91/93 W/P, adapter dławika
Pasta akustyczna dla Prosonic Flow
Prosonic Flow 93, retro fit kit In/Out
Kod zamówieniowy
DK9UI-???
Zestaw montażowy przetwornika 91/90/93
Prosonic Flow 93, software package
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko