Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow: ±2% o.r. above DN200
-
Zakres pomiarowy
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Zakres temperatury medium
–40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
N/A
-
Materiały w kontakcie z medium
Insertion system:
Sensor holder 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Sensor housing 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Zastosowanie
Prosonic Flow I 400 łączy technologię czujnika zanużeniowego z zaletami przetworników Proline 400, takimi jak Heartbeat Technology, zapewniającą bezpieczne monitorowanie procesu oraz dostęp do serwera WWW w celu łatwej instalacji i obsługi. Prosonic Flow I 400 z czujnikiem spawanym bezpośrednio do ścianki rurociągu jest przeznaczony w szczególności do stosowania w rurociągach o dużej średnicy, m.in. sieciach wodociągowych lub innych aplikacjach wymagających montażu na stałe.
Metoda pomiaru praktycznie niezależna od gęstości i przewodności medium
Dwukierunkowy pomiar przepływu wody i ścieków
Właściwości przepływomierza:
Możliwość obsługi dwóch równoległych ścieżek pomiarowych
Rurociągi o dużej średnicy: DN 200...4000
Temperatura medium: –40...+80 °C
Obudowa przetwornika wykonana z trwałego poliwęglanu lub aluminium
Wersja rozdzielna do montażu naściennego
Wbudowany rejestrator danych do monitorowania wartości mierzonych
Korzyści
Optymalne rozwiązanie dla dużych rurociągów: niskie nakłady finansowe - efekt rośnie wraz ze wzrostem średnicy rurociągu (do DN 4000)
Długoterminowa stabilność sygnału – niewielkie wymagania konserwacyjne, bezpośrednia zabudowa czujnika w strumieniu przepływu medium
Przejrzystość procesu – funkcja diagnostyki
Bezpieczna obsługa za pomocą przycisków optycznych – brak konieczności otwierania obudowy
Zdalny dostęp w pełnym zakresie – zintegrowany serwer WWW
Wbudowane funkcje diagnostyki, weryfikacji i monitoringu – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow I 400
Wersja polska - 01/2022
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Polski
Wersja:
11/01/2022
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
TI01567DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow I 400
Wersja polska - 01/2022
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time HART
EN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Polski
Wersja:
11/01/2022
Rozmiar pliku:
6.6 MB
Nazwa pliku:
BA02085DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow I 400
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Polski
Wersja:
11/01/2022
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
TI01567DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow I 400
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
HARTEN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Polski
Wersja:
11/01/2022
Rozmiar pliku:
6.6 MB
Nazwa pliku:
BA02085DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN PL 15/05/2024Język:
Angielski
Wersja:
15/05/2024
Rozmiar pliku:
5.5 MB
Nazwa pliku:
BA02303DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN PL 15/05/2024Język:
Angielski
Wersja:
15/05/2024
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
GP01208DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Angielski
Wersja:
15/05/2024
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
GP01166DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 400
Przetwornik z czujnikiem ultradźwiękowym czujnikiem do pomiaru czasu
przelotu
HARTEN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Polski
Wersja:
15/05/2024
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
KA01510DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline Prosonic Flow I
Czujnik ultradźwiękowy działający na zasadzie pomiaru czasu przejścia
fali ultradźwiękowejEN PL 15/05/202411/01/2022Język:
Polski
Wersja:
15/05/2024
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
KA01511DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 400
Przetwornik z czujnikiem ultradźwiękowym działającym na zasadzie pomiaru
czasu przelotu
Modbus RS485EN PL 15/05/2024Język:
Polski
Wersja:
15/05/2024
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
KA01660DPL_0124-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN PL 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN PL 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-