Promag W 300/400/500 bez ograniczeń montażowych
Pierwszy przepływomierz elektromagnetyczny z pomiarem niezależnym od profilu przepływu oraz miejsca montażu
W gospodarce wodno-ściekowej wysoka dokładność pomiaru jest niezbędna do kontroli i optymalizacji procesu. Szereg czynników, takich jak gęsta sieć lub występujące w rurociągu przeszkody, może powodować zaburzenia przepływu, co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie dokładności. Promag W od Endress+Hauser posiada konstrukcję „0 x DN o pełnym przekroju”, która jest niewrażliwa na takie ograniczenia. To unikalne na skalę światową rozwiązanie zapewnia wysoką precyzję i powtarzalność pomiaru bez konieczności stosowania wewnętrznego przewężenia, a co za tym idzie bez spadków ciśnienia.
Korzyści
-
Najwyższa dokładność pomiarowa niezależnie od profilu przepływu.
-
Jedyny na rynku przepływomierz elektromagnetyczny przystosowany do pracy bez odcinków prostych (0 x DN), bez wewnętrznego przewężenia czujnika oraz bez dodatkowych strat ciśnienia.
-
Idealny do montażu w miejscach z ograniczoną przestrzenią zabudowy, gdzie występują przeszkody zaburzające prawidłowy przepływ lub skidy pomiarowe.
Sprostanie wymaganiom pozwolenia wodno-prawnego.
Rozliczanie się za korzystanie z wody oraz odbiór nieczystości.
![](/__image/a/8740706/k/2e47d9bfafd588f5c1669d2fce629c1a7ccee953/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Promag%200%20x%20DN%20PL.jpg)
Przepływomierze Promag W 300/400/500 z opcją „0 x DN o pełnym przekroju” i wysoką dokładnością (±0,5%) sprawdzą się przede wszystkim w ciasnych przestrzeniach, np. na skidach pomiarowych, gdyż nie wymagają one odcinków prostych. Taka konstrukcja jest niewrażliwa na zaburzenia przepływu występujące za przeszkodami, kolanami, osadami na ścianach rur, uskokami lub redukcją średnicy. Brak przewężenia pozwala uniknąć spadku ciśnienia.
Innowacyjna analiza sygnału
![](/__image/a/8740707/k/e32058e47c6d3c248fd1ac353bcb2731d7befc80/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Promag%20W%20analiza%20sygna%C5%82u%20PL.jpg)
Unikatowa koncepcja pomiaru zastosowana w Promag W (0 x DN) wykorzystuje wiele elektrod wykrywających przepływ. Generuje to znacznie większą ilość danych niż w przypadku standardowych wykonań. Uzyskiwane w ten sposób wartości mierzone są stabilne również w przypadku zawirowań przepływu.
Łatwy montaż bez strat ciśnienia
![](/__image/a/8740708/k/3c8cee0d930098a706ea0b07d02301b417992fc5/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Promag%20W%20%C5%82atwy%20monta%C5%BC%20PL.jpg)
Dotychczas w przypadku zaburzeń przepływu, aby go ustabilizować, użytkownicy musieli stosować się do zalecanych przez producenta odcinków prostych lub wykorzystywać czujniki z przewężeniem. Jednak to nie zawsze jest możliwe z uwagi na ograniczone miejsce, a czujniki z przewężeniem powodują dodatkowy spadek ciśnienia oraz wyższe zużycie energii i koszty eksploatacji pompy. Dzięki Promag W 300/400/500 z opcją „0 x DN o pełnym przekroju” łatwa instalacja, stabilne wartości mierzone oraz niskie koszty eksploatacji są nareszcie możliwe.
Bezproblemowa integracja z różnymi przetwornikami, aby sprostać wyzwaniom
Promag W współpracuje z przetwornikami w wersji kompaktowej (Proline 300/400) oraz w wersji rozdzielnej (Proline 400/500) z aż 4 modułami we/wy. Pozwala to na osiągnięcie najwyższej wydajności i elastyczności. Cyfrowe przetwarzanie sygnału rozpoczyna się w inteligentnym czujniku i jest podstawą niezawodnego oraz dokładnego pomiaru. Pełny dostęp do wszystkich danych pomiarowych, w tym danych diagnostycznych Heartbeat Technology, jest natomiast możliwy za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej lub protokołów cyfrowych.
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
Do pobrania
-
Pomiary rozliczeniowe w gosp. wodnej oraz ściekowej
Język:
Polski
Rozmiar pliku:
416.8 KB
Nazwa pliku:
Pomiary rozliczeniowe w gosp. wodnej oraz ściekowej.pdf
-
Promag W z gwarancją dokładności, bez ograniczeń montażowych i spadków ciśnienia
Język:
Polski
Rozmiar pliku:
729.3 KB
Nazwa pliku:
Promag W z gwarancją dokładności, bez ograniczeń montażowych i spadków ciśnienia.pdf