Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia
Promag W 300/400/500 bez ograniczeń montażowych

Promag W 300/400/500 bez ograniczeń montażowych

Pierwszy przepływomierz elektromagnetyczny z pomiarem niezależnym od profilu przepływu oraz miejsca montażu

W gospodarce wodno-ściekowej wysoka dokładność pomiaru jest niezbędna do kontroli i optymalizacji procesu. Szereg czynników, takich jak gęsta sieć lub występujące w rurociągu przeszkody, może powodować zaburzenia przepływu, co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie dokładności. Promag W od Endress+Hauser posiada konstrukcję „0 x DN o pełnym przekroju”, która jest niewrażliwa na takie ograniczenia. To unikalne na skalę światową rozwiązanie zapewnia wysoką precyzję i powtarzalność pomiaru bez konieczności stosowania wewnętrznego przewężenia, a co za tym idzie bez spadków ciśnienia.

Korzyści

  • Najwyższa dokładność pomiarowa niezależnie od profilu przepływu.

  • Jedyny na rynku przepływomierz elektromagnetyczny przystosowany do pracy bez odcinków prostych (0 x DN), bez wewnętrznego przewężenia czujnika oraz bez dodatkowych strat ciśnienia.

  • Idealny do montażu w miejscach z ograniczoną przestrzenią zabudowy, gdzie występują przeszkody zaburzające prawidłowy przepływ lub skidy pomiarowe.

  • Sprostanie wymaganiom pozwolenia wodno-prawnego.

  • Rozliczanie się za korzystanie z wody oraz odbiór nieczystości.

©Endress+Hauser

Przepływomierze Promag W 300/400/500 z opcją „0 x DN o pełnym przekroju” i wysoką dokładnością (±0,5%) sprawdzą się przede wszystkim w ciasnych przestrzeniach, np. na skidach pomiarowych, gdyż nie wymagają one odcinków prostych. Taka konstrukcja jest niewrażliwa na zaburzenia przepływu występujące za przeszkodami, kolanami, osadami na ścianach rur, uskokami lub redukcją średnicy. Brak przewężenia pozwala uniknąć spadku ciśnienia.

Innowacyjna analiza sygnału

©Endress+Hauser

Unikatowa koncepcja pomiaru zastosowana w Promag W (0 x DN) wykorzystuje wiele elektrod wykrywających przepływ. Generuje to znacznie większą ilość danych niż w przypadku standardowych wykonań. Uzyskiwane w ten sposób wartości mierzone są stabilne również w przypadku zawirowań przepływu.

Łatwy montaż bez strat ciśnienia

©Endress+Hauser

Dotychczas w przypadku zaburzeń przepływu, aby go ustabilizować, użytkownicy musieli stosować się do zalecanych przez producenta odcinków prostych lub wykorzystywać czujniki z przewężeniem. Jednak to nie zawsze jest możliwe z uwagi na ograniczone miejsce, a czujniki z przewężeniem powodują dodatkowy spadek ciśnienia oraz wyższe zużycie energii i koszty eksploatacji pompy. Dzięki Promag W 300/400/500 z opcją „0 x DN o pełnym przekroju” łatwa instalacja, stabilne wartości mierzone oraz niskie koszty eksploatacji są nareszcie możliwe.

Bezproblemowa integracja z różnymi przetwornikami, aby sprostać wyzwaniom

Promag W współpracuje z przetwornikami w wersji kompaktowej (Proline 300/400) oraz w wersji rozdzielnej (Proline 400/500) z aż 4 modułami we/wy. Pozwala to na osiągnięcie najwyższej wydajności i elastyczności. Cyfrowe przetwarzanie sygnału rozpoczyna się w inteligentnym czujniku i jest podstawą niezawodnego oraz dokładnego pomiaru. Pełny dostęp do wszystkich danych pomiarowych, w tym danych diagnostycznych Heartbeat Technology, jest natomiast możliwy za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej lub protokołów cyfrowych.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Promag W – pierwszy przepływomierz elektromagnetyczny bez ograniczeń montażowych

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Zasada działania przepływomierza elektromagnetycznego

Promag W 300 ©Endress+Hauser

Promag W 300

Promag W 400 ©Endress+Hauser

Promag W 400

Promag W 500 ©Endress+Hauser

Promag W 500

Promag W – pierwszy przepływomierz elektromagnetyczny bez ograniczeń montażowych

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdą Państwo wPolityce Prywatności Endress+Hauser.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Do pobrania

    Pomiary rozliczeniowe w gosp. wodnej oraz ściekowej

    Promag W z gwarancją dokładności, bez ograniczeń montażowych i spadków ciśnienia