Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Proline 300/500 - nowa seria przpeływomierzy masowych Coriolisa oraz elektromagnetycznych

Proline 300/500 – Technologia przyszłości w pomiarach przepływu

Osiągnij wyższy poziom bezpieczeństwa, jakość produktów i dyspozycyjność instalacji technologicznej.

Proline 300/500 to uniwersalne przepływomierze nowej generacji, przeznaczone do zastosowań w instalacjach procesowych – od pomiarów jakościowych i sterowania procesem do pomiarów rozliczeniowych zgodnych z MID. Przepływomierze Proline dostarczają licznych informacji diagnostycznych, zapewniając operatorom pełen obraz prowadzonego procesu technologicznego, krótsze przestoje instalacji, produkcyjnej a w rezultacie, wyższą jakość produktów i niższe koszty ich wytwarzania. Wbudowana w przepływomierze funkcja weryfikacji Heartbeat ogranicza zbędne kalibracje i zapewnia zgodność z wymaganiami audytów jakości i bezpieczeństwa ISO lub IFS.

Korzyści

  • Zwiększenie bezpieczeństwa produkcji: dane konfiguracyjne i rejestry przepływomierza przechowywane w dodatkowej pamięci HistoROM.

  • Łatwe i szybkie uruchomienie: polski język oraz spójna, logiczna struktura menu obsługi we wszystkich przepływomierzach.

  • Weryfikacja stanu urządzenia bez przerywania procesu:: wbudowana, atestowana diagnostyka i weryfikacja Heartbeat Technology.

  • Serwer WWW oraz dostępność protokołów komunikacyjnych: HART, WirelessHART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFINET.

  • Bezprzewodowa komunikacja: WiFi, WirelessHart

Trwałe, wieloparametrowe czujniki pomiarowe

Proline Promass i Promag 300/500 ©Endress+Hauser

Przetworniki Proline 300/500 współpracują ze sprawdzonymi czujnikami Promass i Promag. Dzięki temu, korzystając z tylko jednego urządzenia, możesz mierzyć wiele zmiennych procesowych równocześnie, np. strumień masy i objętości, gęstość, stężenie, lepkość i temperaturę (metoda Coriolisa); lub strumień objętości, temperaturę i przewodność (metoda elektromagnetyczna). Każdy przepływomierz jest wzorcowany na mokro, na akredytowanych przez SCS stacjach kalibracyjnych. Na życzenie dostarczamy świadectwa wzorcowania zgodnego z ISO/IEC 17025.

Więcej informacji wprost z instalacji technologicznej

Proline 300/500 dostarczy Ci wyjątkowo dużo danych procesowych. Teraz dostęp do informacji diagnostycznych, serwisowych czy procesowych możliwy jest nie tylko w sterowni zakładu, ale także bezpośrednio na instalacji technologicznej, w miejscu instalacji przepływomierza. Wbudowany serwer WWW pozwala na bezpośrednie podłączenie do laptopa lub tabletu. Zdalny dostęp do kompleksowych informacji jest również możliwy za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WLAN – to nowatorska innowacja, która ułatwi w przyszłości konserwację i utrzymanie ruchu.

Gotowi na Przemysł 4.0

©Endress+Hauser

Proline 300/500 posiada najszerszą gamę protokołów komunikacji, do których należą: HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP i PROFINET, zapewniając tym samym łatwą integrację z systemami automatyki. Dzięki niezakłóconemu przepływowi danych pomiarowych oraz diagnostycznych od czujnika do systemu sterowania, nieosiągalne wcześniej możliwości stały się rzeczywistością, zapewniając bezpieczną i kompleksową kontrolę procesu.

Poznaj unikatowe cechy Proline

©Endress+Hauser

Bezpieczeństwo oraz najwyższa dyspozycyjność dzięki pamięci HistoROM

Przepływomierz Proline 300/500 posiada wbudowaną pamięć, która na wypadek awarii przechowuje ustawienia urządzenia. Ułatwia to ich szybkie odtworzenie i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy. HistoROM pozwala szybko wymienić uszkodzone podzespoły, bez uddziału specjalisty i potrzeby ponownej parametryzacji urządzenia, znacznie, skracając czas przestoju i zwiększając dyspozycyjność produkcyjną zakładu.

©Endress+Hauser

Łatwa integracja z nadrzędnym systemem sterowania

Przepływomierze serii Proline 300/500 posiadają szeroką gamę protokołów komunikacji takich jak: HART, Profibus PA/DP, Modbus, Foundation Fieldbus, Ethernet IP, Profinet, dzięki czemu proces integracji urządzeń z istniejącą infrastrukturą sieci sterowania jest bardzo szybki i łatwy oraz nie wymaga stosowania dodatkowych konwerterów sygnału. Zapewniona jest również kompatybilność z urządzeniami starszej generacji. Uniwersalne zasilacze sieciowe pozwalają na pracę przy szerokim zakresie i rodzaju napięć zasilających (AC/DC)

©Endress+Hauser

Wbudowany serwer WWW

Każdy przepływomierz posiada wbudowany serwer WWW, który umożliwia konfigurację urządzenia oraz dostęp do diagnostyki i informacji procesowych. Korzystanie z serwera WWW nie wymaga specjalistycznych narzędzi komunikacyjnych oraz oprogramowania. Ponadto obecność interfejsu WLAN w nowej serii Proline 300/500, daje możliwość parametryzacji przepływomierza w sposób zdalny bez fizycznego kontaktu z przetwornikiem.

©Endress+Hauser

Intuicyjna obsługa

Ujednolicona obsługa urządzeń Endress+Hauser zapewnia oszczędność czasu i mniejsze koszty. Podczas parametryzacji urządzenia dostępne są dodatkowe informacji pomocnicze ułatwiające i przyspieszające cały proces. Intuicyjna, logiczna struktura menu oraz możliwość zdefiniowania uprawnień użytkownika.

©Endress+Hauser

Heartbeat Technology

Wbudowana w przepływomierz diagnostyka i weryfikacja Heartbeat umożliwia jego ciągłą kontrolę oraz weryfikację poprawności działania bez przerywania pomiaru oraz bez demontażu urządzenia z instalacji. Proces weryfikacji jest szybki (ok. 60 sek.), przeprowadzany jest na żądanie i pozwala ocenić stan techniczny urządzenia oraz jego sprawność metrologiczną, co potwierdzane jest odpowiednim raportem weryfikacji zgodnym z ISO 9001 oraz EN IEC 61508. Heartbeat Technology pozwala wyeliminować zbędne kalibracje przepływomierza oraz wydłuża interwał pomiędzy pełnymi sprawdzeniami funkcjonalnymi.

Promag i Promass 300/500 - wersja kompaktowa i rozdzielna ©Endress+Hauser
Promass F300- złożenie ©Endress+Hauser
Promass I300 ©Endress+Hauser
Promag H300 ©Endress+Hauser

Zainteresowała Cię nowa seria przepływomierzy Proline 300/500?

Do pobrania

    Magazyn klientów - Kurier Chemiczny.pdf

    Heartbeat Technology

    Atestowana diagnostyka i weryfikacja przepływomierzy bez przerywania pomiaru

    Heartbeat - Certyfikat TÜV

    Proline 300/500 - katalog nowości