Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
2µS/cm - 2000 mS/cm
-
Temperatura procesu
max. 180°C (PEEK)
(356°F)max. 125°C (PFA)
(254°F) -
Ciśnienie procesu
max. 20 bar (PEEK)
(290 psi) max. 16 bar (PFA)
(233 psi)
Zastosowanie
Indumax CLS50 to indukcyjny czujnik przewodności dla aplikacji standardowych, wysokotemperaturowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Wysoka odporność chemiczna i trwałość dzięki odpornym materiałom (PFA, PEEK). Ponadto jest on odporny na zanieczyszczenia, zapewnia wiarygodny i powtarzalny pomiar nawet w ciężkich warunkach pracy i agresywnych mediach. Szeroki zakres temperaturowy -20...+ 180°C nie pozostawia nic do życzenia.
Toroidalny czujnik Indumax CLS50 do pomiarów przewodności w:
Przemyśle chemicznym:
- Pomiary stężenia kwasów i ługów
- Monitorowanie jakości produktów chemicznych w zbiornikach i rurociągachPrzemysł spożywczy:
- Separacja faz produkt/produkt w rurociągach technologicznychGospodarka wodno-ściekowa:
- Monitoring ścieków na wlocie oczyszczalni
Możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem dzięki międzynarodowym dopuszczeniom: ATEX, FM, CSA, NEPSI.
Korzyści
Wysoka trwałość i odporność chemiczna nawet w ciężkich warunkach procesu
Materiały o wysokiej odporności na zanieczyszczenia i duży otwór przepływowy czujnika: małe ryzyko zanieczyszczenia
Szeroki zakres temperatur i materiały o wysokiej odporności umożliwiają zastosowanie czujnika w prawie każdej aplikacji
Niezwykle długa trwałość eksploatacyjna dzięki odpornej konstrukcji
Dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Indumax CLS50D/CLS50 Karta katalogowa
Wersja polska - 10/2018
Indukcyjny czujnik przewodności dla aplikacji standardowych, wysokotemperaturowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem (Ex)
EN PL 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Język:
Polski
Wersja:
31/10/2018
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI00182CPL_1718.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Special Documentation Indumax CLS50
Wersja angielska - 01/2015
Installation advice for Indumax CLS50in hazardous areas
EN PL 19/01/201527/01/201405/06/2013Język:
Angielski
Wersja:
19/01/2015
Rozmiar pliku:
49.3 KB
Nazwa pliku:
SD01210CEN_0315.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Indumax CLS50D/CLS50 Karta katalogowa
Indukcyjny czujnik przewodności dla aplikacji standardowych,
wysokotemperaturowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem (Ex)EN PL 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Język:
Polski
Wersja:
31/10/2018
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI00182CPL_1718.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Indukcyjny czujnik przewodności dla aplikacji standardowych,
wysokotemperaturowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem (Ex)EN PL 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Język:
Polski
Wersja:
09/08/2023
Rozmiar pliku:
807.7 KB
Nazwa pliku:
BA00182CPL_2323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN PL 31/08/202308/03/202201/05/2009Język:
Angielski
Wersja:
31/08/2023
Rozmiar pliku:
529.2 KB
Nazwa pliku:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN PL 31/01/202220/10/2021Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2022
Rozmiar pliku:
459.6 KB
Nazwa pliku:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasJęzyk:
Angielski
Wersja:
22/03/2022
Rozmiar pliku:
429.3 KB
Nazwa pliku:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx ia IIC T4/T6 Ga (tylko CLS50D)
Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
obszarze zagrożonym wybuchemEN PL 07/03/202201/01/200701/09/200301/02/2000Język:
Polski
Wersja:
07/03/2022
Rozmiar pliku:
448.7 KB
Nazwa pliku:
XA00182CPL_1322-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN PL 01/03/202231/03/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2022
Rozmiar pliku:
507 KB
Nazwa pliku:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Indukcyjny czujnik przewodności dla aplikacji standardowych,
wysokotemperaturowych oraz w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex)
ATEX/ NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 GcEN PL 20/09/202303/01/202307/03/2022Język:
Polski
Wersja:
20/09/2023
Rozmiar pliku:
546.5 KB
Nazwa pliku:
XA02837CPL_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PL 24/03/2022Język:
Angielski
Wersja:
24/03/2022
Rozmiar pliku:
438.4 KB
Nazwa pliku:
XA02836CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN PL 25/07/2024Język:
Angielski
Wersja:
25/07/2024
Rozmiar pliku:
442.8 KB
Nazwa pliku:
XA03306CEN_0124-00.pdf
-