Liquisys CLM253 to standardowy przetwornik do podłączenia wszystkich czujników analogowych przewodności. Zwiększa bezpieczeństwo pracy dzięki ciągłej kontroli poprawności pracy własnej, monitorowaniu procesu i kontroli aktywności sygnału czujnika. Możliwość dostosowania do zadania pomiarowego poprzez wybór dodatkowego oprogramowania oraz modułów sprzętowych, np. wyjść przekaźnikowych, kart komunikacji cyfrowej. Modułowość konstrukcji umożliwia rozbudowę przetwornika w dowolnej chwili. Szybka i łatwa obsługa dzięki przejrzystej strukturze menu, łatwej kalibracji
Przetwornik Liquisys CLM253 współpracuje ze wszystkimi analogowymi czujnikami przewodności pracującymi w strefie niezagrożonej wybuchem. Może być stosowany w następujących branżach:
Przemysł chemiczny
Przemysł spożywczy
Przemysł farmaceutyczny, biochemiczny i kosmetyczny
Energetyka
Gospodarka wodno-ściekowa
Przemysł surowcowy i metalowy
Przetwornik Liquisys CLM253 obsługuje następujące protokoły komunikacji obiektowej:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Korzyści
Większe bezpieczeństwo pracy: ciągła kontrola poprawności pracy własnej, monitorowanie procesu i kontrola aktywności sygnału czujnika.
Uniwersalna funkcjonalność: pomiar przewodności, oporności właściwej i stężenia, monitorowanie wody ultraczystej zgodnie z USP (U.S. Pharmacopeia) i EP (European Farmacopeia).
Łatwość obsługi i konserwacji: intuicyjny interfejs operatora, prosta kalibracja, bezpośredni dostęp do sterowania zestykami wyjściowymi.
Niska obsługowość: funkcja automatycznego czyszczenia (za pomocą systemu Chemoclean) wyzwalana alarmem lub sterowanie czasowe czyszczeniem.
Dostosowany do każdej aplikacji: możliwość rozbudowy, m.in. regulator P(ID), układ czasowy, itd., pozwalają na adaptację do każdego zadania pomiarowego.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Dokumentacja komunikacji obiektowej Profibus DP i PA dla przetworników pomiarowych Liquisys M CxM 223/253 do pomiaru pH, przewodno ści, mętności, tlenu rozpuszczonego w wodzie, chloru i dwutlenku chloru w wodzie.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .