Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TSC310 Termometr rezystancyjny, wykonanie z osłoną i szyjką wydłużającą

iTHERM CableLine TSC310 Sonda kablowa

Atrakcyjny cenowo czujnik termoparowy do użytku w aplikacjach procesowych i laboratoryjnych.

TSC310
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    class 2 acc. to IEC 60584

  • Czas odpowiedzi

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 25 bar (363 psi)

  • Zakres temperatur pracy

    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Type J:
    max. 750 °C
    (max. 1.382 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 100.000,00 mm (3.937,01'')

Zastosowanie

Czujnik termoparowy z trwale umocowanym przewodem jest łatwy w instalacji i zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki niezawodnemu i dokładnemu pomiarowi temperatury w typowych aplikacjach procesowych. Czujnik jest przeznaczony szczególnie do pomiarów temperatury maszyn, urządzeń laboratoryjnych i instalacji oraz mediów takich, jak powietrze, woda, olej itd. Bez osłony termometrycznej płaszcz czujnika pozostaje w bezpośrednim kontakcie z medium procesowym. To umożliwia wykrywanie szybkich zmian temperatury: wysoka dokładność, szybka odpowiedź pomiarowa.

Termometr TSC310 stanowi rozwiązanie w przypadku aplikacji wymagających szybkiej odpowiedzi pomiarowej (pomiar w bezpośrednim kontakcie z medium). Montowany jest zazwyczaj w rurach i zbiornikach za pomocą przesuwnego przyłącza zaciskowego.

Zastosowanie termopar typu K lub J umożliwia pomiar w zakresie wysokich temperatur (do 750°C dla termopar typu J i do 1100°C dla termopar typu K).

TSC 310 stosuje się w przemyśle chemicznym, przetwórstwa surowców naturalnych oraz energetycznym. To doskonałe rozwiązanie tam, gdzie wymagany jest bezpośredni, nieinwazyjny pomiar temperatury bez stosowania pochwy termometrycznej.

Korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki możliwości regulacji głębokości zanurzenia i bogatemu asortymentowi przyłączy technologicznych

  • Krótki czas odpowiedzi pomiarowej

  • Różne typy termopar wg PN-EN 60584 i ASTM E230/ANSI MC96.1: typ J (Fe-CuNi), typ K (NiCr-Ni)

  • Stopnie ochrony umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wykonanie iskrobezpieczne (Ex ia) i nieiskrzące (Ex nA)

  • Dopuszczenie NEPSI (Ex ia)

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products