Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Sumersible assembly for wastewater treatment and utilities

Submersion assembly Dipfit CYA10

Submersible assembly with flexible body for Memosens sensors in water and wastewater applications and utilities

CYA10
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Ciśnienie procesu

    Max. 4 bar (relative)

Zastosowanie

Dipfit CYA10 is a flexible submersible assembly for sensor immersion in auxiliary industrial processes, water and wastewater applications. It allows easy and flexible installation even in hazardous areas up to 10 meters immersion depth. Furthermore, provides shock and impact protection of the installed sensor and strain relief of the installed cable. The immersion assembly is compatible to all 12mm Memosens sensors with 120mm shaft length and without KCl supply.

CYA10 is a submersible assembly with an immersion depth of 10m for

  • Surface water monitoring in groundwater wells, rivers, and for brackish-/ seawater

  • Wastewater treatment

  • Utilities


Dipfit CYA10 is compatible with all digital 12mm Memosens sensors without liquid KCl supply and the following parameters

  • pH/ORP

  • Conductivity

  • Oxygen

Korzyści

  • Easy toll-free installation into well shaft, rivers and basins due to different installation possibilities (fixed with flange conncection or in combination with Flexdip CYH112)

  • Time-saving maintenance of the measuring point due to a flexible assembly body and easy access thanks to the flexible body even at great immersion depths

  • Simple realization of measuring points for PG13,5 Sensors (“12 mm”) due to the space-saving design for easy installation in channels, basins, sewers or manholes

  • Great flexibility in applications due to realization of measuring points in sewers and covered treatment basins thanks to its suitability for hazardous areas

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia