Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
RNB22 compact, high-efficiency primary switch mode power supply for DIN rail interface systems

RNB22 system power supply unit

System power supply unit for parallel operation with 100 to 250 V AC input and 24 V DC 2.5 A output as well as static/dynamic boost

RNB22
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Wyjście

    24...28 V DC

  • Power Supply

    100…240 V AC/DC

Zastosowanie

The RNB22 is a compact, high-efficiency primary switch mode power supply for DIN rail interface systems. It delivers a reliable, single-phase, 24 VDC / 2.5 A output and runs on a wide-range input from 100 to 240 VAC / 110 to 250 VDC, with a dynamic and static boost of 5 A and 3.125 A respectively.
When run in parallel with the RNF22 error message module, the RNB22 provides redundancy, increased capacity, as well as function monitoring to report critical operating states before errors occur.

  • High-efficiency 24 VDC / 2.5 A power supply with low power dissipation 

  • Parallel mode with RNF22 for redundancy 

  • Suited for decentralized applications or remote cabinets 

  • Compact housing efficient use of space in control cabinets 

  • Low heat dissipation, no lateral clearance required 

  • Ambient temperature range: –25 to 70 °C (–13 to 158 °F)

Korzyści

  • Safe and reliable, single-phase output in the power range up to 100 W

  • Smart system function monitoring for fault prevention for high system availability

  • Powerful reserve capacity for lower power ranges

  • Transient surge protection, short-circuit proof, no-load proof

  • Tool-free installation, suited for vertical or horizontal mounting

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products