Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Pt100 RTD thermometer TST310 temperature cable probe

iTHERM CableLine TST310
Cable probe

Metric RTD thermometer with connecting cable for use in many process and laboratory applications

TST310
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751
    class AA acc. to IEC 60751

  • Czas odpowiedzi

    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20°C: up to 75 bar (depending on the process connection)

  • Zakres temperatur pracy

    PT 100:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

Zastosowanie

The RTD cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.

The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid media like air, water, oil and others.

Korzyści

  • High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections

  • Fast response time

  • Single or double Pt100 sensor of accuracy class A, B, or AA as per IEC 60751

  • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia) and non-sparking (Ex nA)

  • Marine approval

Segment Lean

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products