Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Czas odpowiedzi
63% rt = 2,0 s
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
depends on configuration -
Zakres temperatur pracy
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 96" (2439 mm)
others on request
Zastosowanie
Czujnik Pt100 ze stałym przewodem jest łatwy w instalacji i zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy, dzięki wiarygodnemu i dokładnemu pomiarowi temperatury w typowych procesach. Bez osłony, płaszcz czujnika pozostaje w bezpośrednim kontakcie z medium procesowym. Umożliwia to uzyskanie szybkiej i dokładnej odpowiedzi pomiarowej w przypadku szybkich zmian temperatury.
Rezystancyjne czujniki temperatury TH12 są przeznaczone do stosowania w przemyśle procesowym lub w systemach automatyki. Czujnik temperatury składa się z sondy pomiarowej z izolowanym elementem termorezystancyjnym i płaszcza.
Inne możliwe aplikacje czujników:
Wymienniki ciepła
Kotły paleniskowe i odzysknicowe
Piece do regeneracji węgla aktywnego
Suszarnie
Gazy spalinowe
Stacje kompresorowe
Reaktory procesowe
Korzyści
Duża elastyczność dzięki możliwości dostosowania długości zanurzeniowej do wymagań użytkownika
Szybki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu zredukowanej/zwężanej końcówki osłony
Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie.
Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Modular RTD thermomers TH11 and TH12
General purpose RTD with terminal head or conductor extension lead wires
for process and laboratory applicationsEN PL 31/07/202412/12/202204/01/202131/05/201804/09/2015Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2024
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI00108TEN_1724-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applicationsJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/12/2011
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI00108ren_0111.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Compact instructions for TH12
RTD Temperature Sensor
Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2004
Rozmiar pliku:
424.9 KB
Nazwa pliku:
Ka179rae.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
17.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJęzyk:
Włoski
Wersja:
09/07/2024
Rozmiar pliku:
20.3 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
30.6 MB
Nazwa pliku:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Język:
Japoński
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
38.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
60.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
18 MB
Nazwa pliku:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-