The NAMUR isolating amplifier is designed for safe operation of proximity switches according to EN 60947-5-6 (NAMUR) as well as open and mechanical contacts with resistive coupling elements. It has a universal power supply (24 to 230 V AC/DC) and one relay output (changeover) per channel. The device is approved for intrinsically safe (Ex i) circuits up to zone 0 (gas) and zone 20 (dust) in the Ex area. RLN42 can be used in safety equipment up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.
Isolating amplifier for binary switch signals
Wide-range power supply (24 to 230 V AC/DC)
Input for proximity sensors acc. to NAMUR (EN 60947-5-6); floating contacts or contacts with resistance circuit
Monitoring of input circuits for line faults such as line break and short-circuit (LFD), disengageable
Output-side relay contacts as signal output, direction of action can be selected via DIP switches
Ambient temperatures -40 to 60 °C (-40 to 140 °F)
Installation in hazardous areas zone 2 / div 2
Korzyści
Simple and fast wiring with pluggable terminals
Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (IEC 61508)
Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
RLN42 NAMUR
CONTROL / INSTALLATION DRAWING for explosionhazardous areas according to
Directive 2014/34/EU (ATEX)
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Wersja angielska - 06/2023
New version available in English
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .