Micropilot FMR10/20 - radar w Twoim zasięgu
Innowacyjny, bezobsługowy, tańszy niż myślisz
Innowacyjność
Micropilot FMR10 i FMR20 to pierwsze sondy radarowe z technologią Bluetooth® Low Energy dopuszczoną do stref Ex i z szyfrowaniem komunikacji. Uruchomisz sondę i wykonasz diagnostykę smartfonem lub tabletem z systemem operacyjnym iOS lub Android bez dodatkowych kosztów. Łączność z radarem jest chroniona hasłem dostępu. Po prostu: Połącz – Ustaw – Gotowe! W ciągu 60 sekund!
FMR10 i FMR20 wyróżniają się małymi rozmiarami, co zapewnia wygodę montażu nawet w miejscach trudnodostępnych. Ich sercem jest chroniony patentem, kompaktowy mikroprocesor z wbudowanym generatorem HF i nadajnikiem do bezpośredniej emisji impulsowej sygnału mikrofalowego.
Wybierz radarową technikę pomiaru poziomu
Bezobsługowe sondy Micropilot FMR10 i FMR20 mierzą poziom i opcjonalnie objętość cieczy w zbiorniku lub płynącej w kanale grawitacyjnym (OCM) - zawsze dokładnie bez względu na zmiany gęstości i temperatury. Dlatego warto ich użyć zamiast sondy hydrostatycznej. Pomiary są prowadzone bezkontaktowo, więc sonda FMR10 lub FMR20 nie jest narażona na korozję chemiczną lub uszkodzenia mechaniczne przez części stałe np. w ściekach bytowych. Ruchy powietrza oraz kompozycja gazów nad lustrem cieczy nie mają wpływu na wyniki pomiaru, co odróżnia FMR10 i FMR20 od bezkontaktowych, ultradźwiękowych przyrządów pomiarowych.
Podstawowe dane techniczne:
Pomiar poziomu (FMR10) oraz poziomu lub objętości (FMR20, tabela 32-pkt. linearyzacji)
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® LE i bezpłatna aplikacja SmartBlue (iOS, Android)
Wyjście 4…20 mA (FMR10) lub 4…20 mA/HART (FMR20)
Zakres pomiarowy 8 m (FMR10) lub 10 m / 20 m (FMR20)
Dokładność pomiaru ±5 mm (FMR10) lub ±2 mm (FMR20)
Stopień ochrony IP66/68
Długość przewodu 10m (FMR10) lub do 300m (FMR20)
Temperatura pracy -40…+60 °C (FMR10) lub -40…+80°C (FMR20)
Opcjonalnie wersja Ex ia (FMR20)
Typowe zastosowania:
Pomiar poziomu lub przepływu ścieków bytowych lub przemysłowych (studzienka ściekowa, basen lub kanał burzowy, kanały grawitacyjne na wlocie/wylocie OŚ, przepompownia, budynek krat, osadniki)
Pomiar poziomu lub objętości wód powierzchniowych i przypowierzchniowych (wlot SUW, piaskowniki, filtry żwirowe, spiętrzenie rzeki lub jeziora, piezometry, woda zdemineralizowana)
Zbiorniki magazynowe lub dozowniki z surowcami, produktami gotowymi i cieczami technologicznymi (m.in. kwasy i ługi oraz ich roztwory wodne, kleje, farby, barwniki w płynie), w tym również w strefie zagrożenia wybuchem

Przeczytaj na podobny temat
Do pobrania
-
Bezkontaktowy radar Micropilot FMR10 dla branżyu wod-kan
Innowacyjny, bezobsługowy, tańszy niż myślisz
Rozmiar pliku:
949.1 KB
Nazwa pliku:
IN01025F_Micropilot FMR10-20_web.pdf
-
Micropilot FMR10 i FMR20
Innowacyjne i bezobsługowe sondy radarowe dla każdej branży przemysłu
Rozmiar pliku:
482.1 KB
Nazwa pliku:
IN01025F_Micropilot FMR10-20_multi_web2.pdf
Lista subskrybentów
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.