Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wspieranie produkcji baterii za pomocą solidnych rozwiązań

Zrównoważone i bezpieczne procesy produkcji akumulatorów

Skorzystaj z naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwiązań i produkcji akumulatorów

W globalnym procesie przechodzenia na energię odnawialną akumulatory litowo-jonowe zasilają kluczowe urządzenia, od smartfonów po pojazdy elektryczne. Kładąc nacisk na ESG, producenci baterii muszą zagwarantować przejrzyste i bezpieczne procesy. Wykorzystując naszą dogłębną wiedzę w zakresie górnictwa, minerałów, energii i chemikaliów, jesteśmy zaufanym partnerem w zakresie rozwiązań i produkcji akumulatorów, ułatwiając transformację energetyczną..

Najważniejsze fakty

3 billion tons

Estimated amount of metal required to reach net zero by 2050

Akumulator ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Precyzja dzięki innowacjom w dziedzinie technologii ramanowskiej

Przy wyższych poziomach czystości wymaganych dla minerałów klasy akumulatorowej, rozumiemy potrzebę wysokiego stopnia dokładności pomiarów. Wraz z rosnącym naciskiem na monitorowanie ESG, zaawansowana analityka może zapewnić lepszą identyfikowalność danych.

Nasza wiedza ekspercka

Nasze technologie pomiarowe zostały zaprojektowane w celu usprawnienia procesów produkcji akumulatorów poprzez zapewnienie precyzyjnego i wszechstronnego obrazu danych. Technologia Ramana oferuje rozwiązania do analizy i monitorowania w czasie rzeczywistym, które mogą znacznie poprawić jakość produktu, zapewnić zgodność z przepisami i usprawnić produkcję. Dowiedz się, w jaki sposób doświadczenie Endress+Hauser w zakresie technologii ramanowskiej może usprawnić procesy produkcji akumulatorów, zwiększając ich wydajność i niezawodność.

akumulatory ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Bezpieczeństwo już na etapie projektowania

Procesy produkcji akumulatorów wymagają zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa. Nasze solidne przyrządy posiadają certyfikaty TÜV i SIL, dzięki czemu zawsze spełniają wymogi bezpieczeństwa.

Nasza wiedza ekspercka

Nasze rozwiązania bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL zostały zaprojektowane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w procesach przemysłowych. Dzięki szerokiej gamie przyrządów i wiedzy specjalistycznej pomagamy ograniczać ryzyko, spełniać normy bezpieczeństwa i zabezpieczać działalność. Już teraz zapoznaj się z naszą ofertą, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność procesów przemysłowych.

akumulatory ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Wykorzystaj siłę danych

Aby wykorzystać moc decyzji opartych na danych i zwiększyć wydajność oprzyrządowania, skorzystaj z usług analizy raportów kalibracyjnych Endress+Hauser.

Nasza wiedza ekspercka

Usługi analizy raportów kalibracyjnych Endress+Hauser są kluczem do odblokowania wydajności operacyjnej i precyzji. Nasi eksperci skrupulatnie analizują raporty z kalibracji, aby zapewnić przydatne informacje, które pomogą zoptymalizować procesy.

Identyfikując potencjalne problemy i zalecając ulepszenia, zapewniamy, że urządzenia działają najlepiej, spełniając standardy branżowe i zwiększając ogólną wydajność operacyjną..

  • To innowacyjne podejście oferuje zaawansowany obraz i diagnostykę procesu, zapewniając najwyższą wydajność urządzeń.
Inteligentne przyrządy dzięki technologii Heartbeat ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Bądź mądry z technologią Heartbeat

Dodatkowo dla branży produkcji akumulatorów i nie tylko, technologia Heartbeat, oferuje przewagę konkurencyjną poprzez optymalizację kontroli procesu i zmniejszenie ryzyka operacyjnego.

Nasza wiedza ekspercka

Dzięki proaktywnemu monitorowaniu i możliwości autoweryfikacji, technologia Heartbeat zwiększa niezawodność i wydajność oprzyrządowania, minimalizując przestoje i koszty konserwacji.

Korzyści

Branża akumulatorowa szybko się rozwija i stale ewoluuje. Wraz z pojawieniem się nowych technologii usprawniających cykl życia baterii na wszystkich etapach, od wydobycia po recykling, potrzebne są innowacje, aby procesy spełniały wymagania branży.
Endress+Hauser posiada ponad 70-letnie doświadczenie w różnych branżach, co przekłada się na naszą specjalistyczną wiedzę w zakresie produkcji akumulatorów. Współpracuj z nami, aby zapewnić niezawodne, bezpieczne i innowacyjne rozwiązania akumulatorowe dla swojej firmy.

Najważniejsze fakty

33%

Szacowany wzrost branży akumulatorowej każdego roku do 2030 r

Najważniejsze fakty

400 mld USD

Szacowana wartość branży akumulatorowej do 2030 r

Najważniejsze fakty

18 mln

Szacowane nowe miejsca pracy utworzone przez branżę akumulatorową do 2050 r

Najważniejsze informacje

Wyższy poziom precyzji i bezpieczeństwa w produkcji akumulatorów

Nasi wewnętrzni eksperci posiadają dogłębną wiedzę na temat wyzwań stojących przed producentami akumulatorów. Endress+Hauser jest doświadczonym i kompetentnym partnerem w branży, w której obserwuje się szybki rozwój, zaostrzenie przepisów i zmieniające się wymagania.

  • Precyzja pomiarów minerałów klasy bateryjnej: Umożliwiamy bardzo dokładne pomiary minerałów o wysokiej czystości.
  • Gwarancja bezpieczeństwa: przyrządy z certyfikatem TÜV i SIL gwarantują zgodność z normami bezpieczeństwa.
  • Zaawansowane urządzenia: nasze zautomatyzowane procedury kalibracyjne, technologia Raman i analiza laboratoryjna inline zwiększają precyzję, usprawniają dokumentację i umożliwiają cyfrowe raportowanie.

Przypisy końcowe