Separacja ciekłych i gazowych węglowodorów od wody i osadów to skomplikowany proces. Optymalną wydajność separatora oleju i gazu można osiągnąć tylko poprzez wysoce niezawodne i dokładne monitorowanie wielu parametrów, w tym temperatury, ciśnienia, poziomu, przepływu i rozdziału faz. Kiedy wyraźny rozdział faz zmienia sie w nijednoznaczną mieszaninę, pomiar może stać się bardzo skomplikowany, zależny od specjalistycznej wiedzy i zastosowanych technologii. Łączymy oba te elementy dla uzyskania optymalnej wydajności separacji.
Najważniejsze fakty
2200
USD/dzień
to kwota wydawana dziennie na demulgatory
Dowiedz się, jak można zwiększyć wydajność procesu separacji

Procesy separacji bardzo ciężkiej/ciężkiej surowej ropy naftowej
Zastosowanie tradycyjnych technologii pomiarowych w procesach rozdziału ciężkiej i bardzo ciężkiej ropy naftowej cechuje się konkretnymi ograniczeniami i nie wynikają one tylko z braku możliwości dostarczenia kompletnych danych procesowych. Montaż tradycyjnych rozwiązań w separatorze powoduje, że są one narażone na znaczne zanieczyszczenia i osady.
*Ciężka ropa naftowa: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Bardzo ciężka ropa naftowa: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Nasza wiedza ekspercka
Radiometryczny system profilowania gęstości Endress+Hauser (Gamma Density Profiling System) instalowany na zewnątrz zbiornika separacyjnego jest preferowanym rozwiązaniem do monitorowania procesu separacji ciężkiej i bardzo ciężkiej ropy naftowej.
- Unikanie błędów pomiarowych spowodowanych zanieczyszczeniem i gromadzeniem się osadów
- Zapewnienie ciągłości procesu separacji
- Redukcja kosztów operacyjnych

Separacja średniej ropy naftowej*
Proces separacji średniej ropy naftowej jest skomplikowany ze względu na konieczność dokładnego pomiaru zarówno poziomu ogólnego, jak i rozdziału faz, co jest niemożliwe przy użyciu jednego urządzenia. Ponadto w tego typu aplikacjach często pojawia się warstwa emulsji, a jeśli jej głębokość przekroczy 5 cm, standardowe radary falowodowe nie będą w stanie zmierzyć rozdziału faz.
*Średnia ropa naftowa: API 31.1 - 22.3 (870 - 920 kg/m³)
Nasza wiedza ekspercka
Firma Endress+Hauser opracowała rozwiązania technologiczne zaprojektowane specjalnie w celu sprostania wyjątkowym wyzwaniom związanym z procesem separacji średniej ropy naftowej.
- Uproszczenie procesu separacji średniej ropy naftowej za pomocą jednego urządzenia pomiarowego
- Monitorowanie interfejsu przez dowolną warstwę emulsji za pomocą naszego wieloparametrowego radaru falowodowego
- Minimalizacja czasu przestoju procesów i obniżenie kosztów operacyjnych

Separacja lekkiej ropy naftowej*
Większość stosowanych obecnie separatorów do lekkiej ropy naftowej jest wyposażona w mechaniczne systemy do kontrolowania poziomu i/lub gęstości. Urządzenia mechaniczne cechują się ograniczeniami, które wymagają zarówno specyficznych dostosowań w zależności od API ropy, która ma być mierzona, jak i koniecznością regularnej bieżącej konserwacji.
*Lekka ropa naftowa: API 45 - 31.1 (< 870 kg/m³)
Nasza wiedza ekspercka
Oprzyrządowanie Endress+Hauser pokonuje ograniczenia urządzeń mechanicznych w zakresie optymalizacji procesu separacji dla lekkiej ropy naftowej.
- Wykorzystaj Levelflex FMP55, nowy standard w pomiarach interfejsu
- Unikaj przestojów związanych z koniecznością dostosowania oprzyrządowania do rodzaju przerabianej ropy
- Obniż bieżące kosztty eksploatacji i konserwacji
Korzyści
Twoim zadaniem jest wydobycie i przetwórstwo maksymalnej ilości surowca, naszym – pomóc Ci w tym. Nasze rozwiązania do automatyzacji procesów pomagają w utrzymaniu bezpieczeństwa, wydajności i czystości podczas pracy. Gdy ceniony pracownik odchodzi na emeryturę, trudno jest zastąpić posiadaną przez niego wiedzę specjalistyczną. Nasz dział serwisowy oferuje specjalistyczną wiedzę z zakresu inspekcji, uruchamiania, inżynierii oraz wzorcowania, a także prowadzi szkolenia dla przyszłych pracowników.
Najważniejsze fakty
300+
radiometryczne systemy pomiaru rozdziału faz i profilowania gęstości pracujące na całym świecie
Najważniejsze fakty
8500 l
(10%) demulgatorów zaoszczędzonych rocznie
Najważniejsze fakty
5%
zmniejszone ryzyko spieniania się wewnątrz separatora
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser oferuje szeroką gamę sprawdzonych, wiodących w swojej klasie technologii pomiarowych, obejmujących zmienne procesowe na każdym etapie procesu technologicznego, umożliwiając skuteczną kontrolę separacji ropy naftowej, wody, gazu i piasku..
- Identyfikacja lokalizacji i grubości warstw cieczy i osadów, optymalizacja użycia demulgatora i środka przeciwpieniącego
- Otwarte standardy gwarantujące elastyczność podczas sterowania
- Łatwą modernizację rozwiązania do pomiaru profilu
- Zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska