Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Product picture of: ISEmax CAS40

ISEmax CAS40

CAS40
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
Sonda z armaturą zanurzeniową ze
zintegrowanym przetwornikiem A/C. System
czyszczenia powietrzem. Przeznaczona do
pracy z przetwornikiem CAM40. Długość:
1250 mm. Średnica: 75 mm
W zakresie dostawy kabel połączeniowy
10m.