Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
0 to 135°C (32 to 275 °F)
-
Ciśnienie procesu
max. 11 bar abs. (159 psi abs.) at 25°C (77°F)
Zastosowanie
Armatura CUA261 to właściwy wybór, jeśli chcesz zainstalować fotometr procesowy, np. do pomiaru absorpcji, barwy lub mętności, w rurociągu z przyłączem VARIVENT. Możliwość wyboru wielu długości ścieżki optycznej i materiałów okna optycznego dla zapewnienia doskonałego dopasowania do wymagań procesu. CUA261 jest dostępna jako adapter do istniejącej obudowy lub jako kompletna armatura przepływowa z obudową VARINLINE.
CUA261 może być wykorzystywana do zabudowy:
Czujnika OUSAF12 do pomiaru stężenia zawiesiny i oznaczania barwy
Czujnika OUSAF22 do oznaczania barwy cieczy
Czujników absorpcji promieniowania UV OUSAF44 i OUSAF46
Czujnika mętności i ciał zawieszonych OUSTF10
Typowe zastosowania:
Oznaczanie barwy cieczy
Chromatograficzne systemy pomiarowe i sterowania
Monitorowanie procesów filtracji
Proces odwirowania
Kontrola stężenia protein
Pomiar mętności
Wykrywanie granicy faz
Optymalizacja procesu mycia CIP
CUA261 może być stosowana w strefach zagrożonych wybuchem.
VARIVENT i VARINLINE to zastrzeżone znaki towarowe GEA Tuchenhagen GmbH.
Korzyści
Umożliwia montaż fotometrów procesowych Endress+Hauser do instalacji procesowej wykorzystującej obudowy VARINLINE
Higieniczne przyłącze procesowe, przystosowana do czyszczenia chemicznego (CIP) oraz sterylizacji parą (SIP), zapewnia najwyższe bezpieczeństwo produktu
Szeroki wybór materiałów okna optycznego i długości ścieżki optycznej, celem optymalnego dopasowania do każdego procesu
Spełnia wymagania przepisów FDA i rozporządzenia UE nr 1935/2004
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA CUA261
Adapter do montażu fotometrów procesowych w przyłączach procesowych
VARIVENTEN PL 08/12/202331/12/2016Język:
Polski
Wersja:
08/12/2023
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
BA01652CPL_0223-00.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Armaturen
Product root: CUA261-
Declaration number: HE_01531_01.21
Manufacturer specification: PEDEN PL 28/10/2021Język:
Angielski
Wersja:
28/10/2021
Rozmiar pliku:
324.2 KB
Nazwa pliku:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL f�r CUA261.pdf
-