This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
Poprzednia wersja
-
Następca
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi Zależna od urządzenia
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Liquisys M CUM223/253 Karta katalogowa
Przetwornik pomiarowy mętności oraz zawarto
ści ciał stałychEN PL 24/10/201320/06/201101/03/200701/05/1999Język:
Polski
Wersja:
01/05/1999
Rozmiar pliku:
633.7 KB
Nazwa pliku:
Ti200cpl.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information Turbimax W CUS31
Installation and immersion sensor for drinking water and industrial
water according to the 90° scattered light methodEN PL 01/08/200701/12/2001Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2007
Rozmiar pliku:
474.2 KB
Nazwa pliku:
TI176CEN_0807.PDF
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Liquisys M CUM223 / 253 Instrukcja obsługi
Przetwornik pomiarowy mętności oraz zawarto
ści ciał stałychEN PL 24/10/201320/06/201101/03/200801/03/200701/07/2002Język:
Polski
Wersja:
01/05/1999
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
Ba200cpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Operating Instructions TurbiMax W CUS31
Turbidity sensor
EN PL 01/08/200701/01/2002Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2007
Rozmiar pliku:
626.9 KB
Nazwa pliku:
BA176CEN_0807.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Service procedures CUS31 / CUS31 W
Special Documentation
Service procedures CUS31 / CUS31 WJęzyk:
Angielski
Wersja:
01/01/2002
Rozmiar pliku:
22.8 KB
Nazwa pliku:
SD073CEN.pdf
-