Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
max. 140°C
(284°F) -
Ciśnienie procesu
max. 10bar
(145psi)
Zastosowanie
Armatura procesowa Unifit CPA442 to proste rozwiązanie do pomiarów pH/redoks i tlenu rozpuszczonego w zbiornikach i rurociągach w aplikacjach higienicznych i aseptycznych. Armatura Unifit umożliwia czyszczenie i sterylizację zgodnie z wymogami EHEDG i 3-A. Gwarantuje absolutną pewność, że wysokojakościowe produkty nigdy nie ulegną zanieczyszczeniu i zawsze będą całkowicie bezpieczne.
Armatura CPA442 znajduje zastosowanie w:
Przemyśle spożywczym
Przemyśle farmaceutycznym
Przemyśle chemicznym
Uzdatnianiu wody
Można używać przy ciśnieniu do 12 bar (stal kwasoodporna)
Korzyści
Spełnia wymagania standardu 3-A 74-05 i wymagania EHEDG Klasy I
Brak zanieczyszczeń i przecieków dzięki szczelnej, wbudowanej uszczelce elektrody (profilowana)
Powierzchnia polerowana elektrolitycznie, Ra=0.38 µm lub 0.76 µm (stal k.o. 1.4435 / AISI 316L)
Elastyczne dostosowuje się do wszystkich aplikacji dzięki dostępności różnych higienicznych przyłączy procesowych i kołnierzy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Unifit H CPA442 Dokumentacja techniczna
Unifit H CPA442: armatura do montażu czujników pH i tlenu w
wodzie w rurociągach lub ścianach zbiorników.
Przyłącza higieniczne zgodne z wymogani EHEDG.
Dla wszystkich rodzajów czujników pH i tlenu z gwintem Pg13,5EN PL 23/01/201301/10/200401/08/2001Język:
Polski
Wersja:
01/10/2004
Rozmiar pliku:
415.6 KB
Nazwa pliku:
Ti306cpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Operating Instructions Unifit CPA442
Process assembly
For installation of 120 mm sensors in food industry, biotechnology and
chemical industryEN PL 29/05/2013Język:
Angielski
Wersja:
29/05/2013
Rozmiar pliku:
643.9 KB
Nazwa pliku:
BA01166CEN_0113.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Język:
Hiszpański
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Język:
Czeski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
740.3 KB
Nazwa pliku:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Język:
Włoski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: HE_00679_02.17
Manufacturer specification: 1935/2004EN PL 01/09/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2017
Rozmiar pliku:
358.7 KB
Nazwa pliku:
HE_00679_02.17_CPA442.pdf
-
-
-
Deklaracja FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00227_01.19
FDA specification: SealingEN PL 21/10/2019Język:
Angielski
Wersja:
21/10/2019
Rozmiar pliku:
276.2 KB
Nazwa pliku:
FDA_00227_01.19.pdf
-
-
-
Deklaracja FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00228_01.19
FDA specification: SealingEN PL 15/11/2019Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2019
Rozmiar pliku:
275 KB
Nazwa pliku:
FDA_00228_01.19.pdf
-
-
-
Deklaracja FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00335_01.24
FDA specification: SealingEN PL 13/02/2024Język:
Angielski
Wersja:
13/02/2024
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
FDA_00335_01.24.pdf
-