Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
0 .. 85°C
-
Ciśnienie procesu
0 .. 10 bars
Zastosowanie
Flowfit CUA262 to armatura przepływowa do pomiarów mętności we wszystkich aplikacjach wody pitnej i przemysłowej. Jej higieniczna konstrukcja umożliwia bezpośrednie wspawanie do skidu pomiarowego, rurociągu lub instalacji - brak konieczności stosowania rur obejściowych. Stal kwasoodporna o wysokiej wytrzymałości na ciśnienie i temperaturę umożliwia stosowanie w aplikacjach pomiarowych wody pitnej. W ten sposób nawet jedna kropla medium procesowego nie ulegnie zmarnowaniu. Przyłącze czujnika typu "clamp" oraz automatyczne odpowietrzenie przyspieszają montaż i uruchomienie czujnika.
Flowfit CUA262 to armatura przepływowa do wspawania w skidach pomiarowych, rurociągach i instalacjach. Do stosowania z czujnikiem Turbimax CUS52D w następujących aplikacjach:
Woda pitna i technologiczna:
- Wszystkie punkty pomiarowe od wlotu do wylotu stacji oczyszczania
- Kontrola wody źródlanej i surowej
- Wszystkie punkty kontroli jakości w zakładach produkcji wodyOczyszczalnie ścieków:
- Ponowne wykorzystanie wody z kanału wylotowegoPrzemysłowa woda użytkowa:
- Wszystkie punkty pomiarowe od wlotu do wylotu zakładu produkcji wody
- Wszystkie punkty pomiarowe w sieciach dystrybucyjnych
Korzyści
Pomiar mętności bez strat medium procesowego: pomiar bezpośrednio w rurociągu (inline) zapewnia, że nawet jedna kropla wody procesowej nie ulegnie zmarnowaniu.
Brak konieczności stosowania rur obejściowych: higieniczna konstrukcja umożliwia bezpośrednie wspawanie w rurociąg procesowy, skid pomiarowy lub instalację.
Małe wymiary zabudowy: oszczędność miejsca - doskonała do skidów pomiarowych.
Szybki montaż i uruchomienie czujnika: przyłącze czujnika typu "clamp" i automatyczne odpowietrzenie przyśpieszają montaż na instalacji technologicznej.
Solidna konstrukcja: możliwość zabudowy w instalacjach procesowych pracujących w zakresie ciśnień do 6 bar (87 psi) i temperaturach do 85°C (185°F).
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Flowfit CUA262
Karta katalogowa Flowfit CUA262 Armatura przepływowa dla czujnika
mętności CUS52D
w wersji higienicznejEN PL 02/07/202028/03/2014Język:
Polski
Wersja:
28/03/2014
Rozmiar pliku:
477.5 KB
Nazwa pliku:
TI01152cpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Flowfit CUA262
Armatura przepływowa do czujnika mętności CUS52D
EN PL 02/07/202028/03/2014Język:
Polski
Wersja:
02/07/2020
Rozmiar pliku:
286.6 KB
Nazwa pliku:
BA01299CPL_0219.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Mesure de turbidité sans perte de produit
Turbimax CUS52D le capteur en ligne pour l’eau potable et les eaux de
processJęzyk:
French
Wersja:
18/06/2014
Rozmiar pliku:
256.9 KB
Nazwa pliku:
IN01050CFR_0114_turbimax_cus52d.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Turbidity measurement without product loss
Turbimax CUS52D inline sensor for drinking and process water
Język:
Angielski
Wersja:
31/03/2014
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
IN01050CEN_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Trübungsmessung ohne Produktverluste
Der Inline-Sensor Turbimax CUS52D für Trink- und Prozesswasser
Język:
Niemiecki
Wersja:
31/03/2014
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
IN01050CDE_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: FlowFit W
Product root: CUA262-
Declaration number: HE_01025_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN PL 15/08/2018Język:
Angielski
Wersja:
15/08/2018
Rozmiar pliku:
87.8 KB
Nazwa pliku:
HE_01025_01.18.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: FlowFit W
Product root: CUA262-
Declaration number: HE_01572_01.22
Manufacturer specification: PEDEN PL 10/08/2022Język:
Angielski
Wersja:
10/08/2022
Rozmiar pliku:
275.7 KB
Nazwa pliku:
HE_01572_01.22_PED_CUA262.pdf
-