Temperatura procesu-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Zakres ciśnienia mierzonego100 mbar...20 bar (1.5 psi...300 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z mediumDiameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic Extension cable: PE, PUR, FEP
Maks. odległość pomiarowa200 m H2O (656 ft H2O)
Zakres pomiarowy100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
Hydrostatyczna sonda poziomu
Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.
Znajdują one zastosowanie w pomiarach poziomu cieczy, past i szlamów, w zbiornikach procesowych i magazynowych. Nawet w trudnych warunkach technologicznych sondy te pracują niezawodnie, zachowując odporność na intensywną kondensację, wzburzenie cieczy, pianę, wytrącające się osady, krystalizację i oblepianie oraz szoki temperaturowe. Niezależność pomiaru od budowy wewnętrznej zbiornika, opcjonalna funkcja bezpośredniego obliczania masy oraz łatwe i szybkie uruchomienie sondy to podstawowe korzyści eksploatacyjne. Poznaj ofertę sond hydrostatycznych - kliknij przycisk poniżej.
Czujnik Contite został opracowany z myślą o hydrostatycznym pomiarze poziomu. Dzięki skutecznej ochronie przed zawilgoceniem piezorezystancyjnej celi pomiarowej oraz jej układu elektronicznego, czujnik Contite jest unikatowo trwały i stabilny w warunkach intensywnej kondensacji oraz częstego mycia i sterylizacji. Element pomiarowy jest hermetycznie zamknięty między membranami pomiarową i odniesienia. Czujnik Ceraphire z suchą celą pomiarową i grubą membraną ceramiczną, odporną na uszkodzenia mechaniczne, oblepienie i przeciążenia ciśnieniowe znajduje zastosowanie w m.in. trudnych warunkach przemysłu ciężkiego i w gospodarce wodno-ściekowej.
Poznaj zasadę działania przetwornika ciśnienia, który stanowi sondę hydrostatyczną
Zasada pomiaru
Sonda mierzy ciśnienie hydrostatyczne P słupa cieczy o danej wysokości h, zgodnie z zależnością:
P = h⋅ρ⋅g g - stała grawitacji
Jeżeli gęstość cieczy ρ jest stała, to ciśnienie hydrostatyczne jest funkcją wyłącznie wysokości słupa cieczy. Wówczas, znajomość ciśnienia hydrostatycznego pozwala sondzie obliczyć poziom cieczy.
Korzyści
Odporność na wzburzenie powierzchni cieczy, pianę, na kształt i budowę wewnętrzną zbiornika
Hermetyczny i dokładny czujnik Contite z dużą membraną czołową, odporny na kondensację i szoki temperaturowe
Trwały i stabilny czujnik Ceraphire z membraną ceramiczną i automatyczną diagnostyką pęknięcia membrany
Swoboda montażu - od góry, z boku lub od dołu zbiornika
Opcjonalnie, funkcja bezpośredniego obliczania masy cieczy - zastosuj sondę zamiast wagi tensometrycznej
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .