Menedżery i rejestratory danych
Menedżery danych to elastyczne i oferujące ogromne możliwości systemy do zarządzania wartościami procesowymi. Dzięki intuicyjnej obsłudze menedżery danych można łatwo i szybko przystosować do każdego zastosowania. Bezpieczna rejestracja zmierzonych parametrów procesu, czytelna prezentacja na ekranie, monitorowanie wartości granicznych i analiza przebiegów. Dzięki obsłudze standardowych protokołów komunikacji przemysłowej, urządzenie umożliwia transmisję wartości zmierzonych i obliczonych do systemów nadrzędnych oraz wzajemne połączenie poszczególnych urządzeń.
Opis oferty
Nasza oferta menedżerów i rejestratorów danych obejmuje:
- Menedżery danych służące do elektronicznej rejestracji, wizualizacji i monitorowania wartości procesowych
- Menedżery danych do montażu w sieciach przemysłowych, montażu panelowego lub instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex)
- Menedżery danych z określonymi pakietami aplikacji, np. dla branży energetycznej lub oczyszczalni ścieków
- Rejestrator danych służący do wyświetlania i zapisywania wartości pomiarowych
Zasada pomiaru
Systemy rejestracji danych mierzą sygnały wejściowe i ekstrapolują informacje wymagane dla poszczególnych zastosowań. Informacje są następnie wyświetlane na ekranie urządzenia, a także zapisywane w pamięci wewnętrznej lub na wymiennym nośniku pamięci. Dane procesowe mogą być przechowywane długookresowo po przesłaniu do systemów nadrzędnych (np. komputerów PC); dzięki temu będą łatwo dostępne w każdym momencie.
W zależności od wymagań procesu oraz zastosowania korzystać można z następujących urządzeń:
- Rejestrator danych: proste urządzenie ze zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym
- Menedżer danych: rozbudowane urządzenie stosowane jako rozwiązanie samodzielne lub przeznaczone do integracji z innymi systemami
Cechą wspólną tych urządzeń jest fakt, że nie podlegają one praktycznie zużyciu (brak konieczności stosowania papieru i długopisów), dzięki czemu pozwalają na oszczędności czasu i pieniędzy.
Korzyści
- Wysoki poziom bezpieczeństwa danych
- Menedżery danych z wbudowanym serwerem WWW: zdalny dostęp do funkcji urządzenia i wizualizacji zapewniający niższe koszty konserwacji
- Możliwości systemu: obsługa najczęściej stosowanych sieci przemysłowych (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) umożliwia szybką integrację z różnymi systemami automatyki
- Zaawansowane pakiety oprogramowania oraz budowa urządzenia sprawiają, że są to optymalne rozwiązania dla wszystkich zastosowań przemysłowych