Ten produkt jest niedostępny na polskim rynku
*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751
-
Czas odpowiedzi
depending on configuration
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Zakres temperatur pracy
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 15.5" (317,5mm)
others on request
Zastosowanie
Termometr iTHERM został zaprojektowany, aby sprostać podstawowym wymaganiom przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, biochemicznego i kosmetycznego za atrakcyjną cenę. Oferuje wiele modyfikacji w przejrzyście podzielonych kategoriach konfiguracji standardowego produktu. W rezultacie łatwy i szybki dobór konfiguracji pozwala obniżyć koszty urządzenia. Urządzenie wykorzystuje podstawową technikę pomiaru temperatury: niewymienny wkład o stałej długości, duży wybór przyłączy procesowych, międzynarodowe certyfikaty, atrakcyjny stosunek jakości do ceny.
Przeznaczony specjalnie do zastosowań higienicznych i aseptycznych w branży spożywczej, farmaceutycznej i biotechnologicznej
Zakres pomiarowy: –50 ... +200 °C (–8 ... +392 °F)
Zakres ciśnień: do 40 bar (580 psi)
Stopień ochrony: do IP69
Może być stosowany w strefach niezagrożonych wybuchem
Korzyści
Najlepszy stosunek jakości do ceny i krótki termin dostawy
Przyjazny i trwały od konfiguracji urządzenia aż po eksploatację
Międzynarodowe certyfikaty: dopuszczenia higieniczne 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, certyfikat przydatności pod względem TSE
Szeroki asortyment przyłączy technologicznych
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM Moduline TM402
Resistance thermometer for hygienic and aseptic applications
EN PL 03/07/202430/08/202214/01/202131/10/201804/08/2017Język:
Angielski
Wersja:
03/07/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI01349TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Termometry modułowe w wersji higienicznej
Uniwersalne termometry modułowe z wkładem RTD do aplikacji higienicznych
EN PL 20/01/2020Język:
Polski
Wersja:
20/01/2020
Rozmiar pliku:
604.7 KB
Nazwa pliku:
BA02023TPL_0120.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Installation Instructions iTHERM TM402, TM412
Imperial hygienic RTD thermometer
Język:
Angielski
Wersja:
04/07/2017
Rozmiar pliku:
821.1 KB
Nazwa pliku:
EA01221T09EN_0117.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Język:
Angielski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
800.3 KB
Nazwa pliku:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Ecograph T RSG35 Universeller Datenmanager
Prozesswerte überwachen, anzeigen,
aufzeichnen und übertragen
Der Ecograph T RSG35 Datenmanager ist eine einfache und dennoch
in höchstem Maße effektive Lösung zur manipulationssicheren
Datenaufzeichnung.
Das intelligente Gerät lässt sich perfekt überall dort
integrieren, wo Prozessparameter angezeigt, aufgezeichnet, analysiert
und überwacht werden müssen.Język:
Niemiecki
Wersja:
14/09/2022
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
PU01244T_09_DE_01.17 RSG35.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Process RTD hygienic
Product root: TM402-
Declaration number: HE_01262_01.20
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSJęzyk:
Chiński
Wersja:
22/03/2020
Rozmiar pliku:
324.9 KB
Nazwa pliku:
HE_01262_01.20 China RoHS TM402.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35-
Declaration number: HE_01097_03.24
Manufacturer specification: Food hygieneJęzyk:
Angielski
Wersja:
24/10/2024
Rozmiar pliku:
112.3 KB
Nazwa pliku:
HE_01097_03.24_en.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, PROCESS RTD HYGIENIC, RTD thermometer
Product root: TK40-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-,
TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_00886_01.17
Additional information: TSE compliance, animal fat freeEN PL 23/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
23/10/2017
Rozmiar pliku:
160.7 KB
Nazwa pliku:
HE_00886_0117.pdf
-