- F
- L
- E
- X
Proline Promass F 300 dla przemysłu chemicznego
- F
- L
- E
- X
Proline Promass F 300 dla przemysłu chemicznego (NAMUR)
- F
- L
- E
- X
Proline Promass F 300 dla przemysłu chemicznego
- F
- L
- E
- X
- F
- L
- E
- X
Proline Promass F 300 dla przemysłu chemicznego
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F)
High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
Zastosowanie
Promass F to czujnik znany od lat z najwyższej dokładności pomiarowej. Odporny na zmienne i trudne warunki pracy znajduje zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych. Kompaktowy przetwornik pomiarowy Promass 300 oferuje wysoką elastyczność obsługi oraz możliwości integracji w systemach sterowania: wygodny dostęp z jednej strony obudowy, zdalny wyświetlacz oraz ulepszone możliwości komunikacyjne. Wbudowana Technologia Heartbeat pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru i demontażu przepływomierza z instalacji. Zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.
Zasada działania przepływomierza masowego Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość
Najwyższa dokładność i stabilność pomiaru cieczy i gazów w zmiennych, nawet najbardziej wymagających warunkach procesowych.
Podstawowe cechy przepływomierza
Przepływ masowy: dokładność pomiaru ±0,05 % (PremiumCal)
Temperatura medium: -196 do 350 °C
Średnice nominalne: DN 8 do 250
Kompaktowa, dwukomorowa obudowa mieszcząca do 3 modułów We/Wy
Podświetlany wyświetlacz z obsługą Touch Control i dostępem do sieci WLAN
Dostępny zdalny wyświetlacz
Korzyści
Bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu – odporny na zmienne i trudne warunki pracy
Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury, stężenia)
Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem
Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz Ethernetu
Funkcjonalność i różnorodność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy
Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology
Filmy
-
Zasada działania masowych przepływomierzy Coriolisa
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter.
Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions. -
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10"). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Średnica nominalna
DN 8 to 250 (⅜ to 10")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F)
High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) -
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
External WLAN antenna: IP67
IP69 -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Wyjścia
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids)
NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids)
MC (Liquids other than water, gases, cryogenic liquids)
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK -
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter.
Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions. -
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10"). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Średnica nominalna
DN 8 to 250 (⅜ to 10")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F)
High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) -
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
External WLAN antenna: IP67
IP69 -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Wyjścia
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids)
NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids)
MC (Liquids other than water, gases, cryogenic liquids)
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK -
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter.
Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions. -
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10"). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Średnica nominalna
DN 8 to 250 (⅜ to 10")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F)
High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) -
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
External WLAN antenna: IP67
IP69 -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Wyjścia
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids)
NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids)
MC (Liquids other than water, gases, cryogenic liquids)
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK -
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product Headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter.
Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions. -
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10"). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Nominal diameter range
DN 8 to 250 (⅜ to 10")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
-
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F)
High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) -
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) -
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
External WLAN antenna: IP67
IP69 -
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter.
Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions. -
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10"). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Średnica nominalna
DN 8 to 250 (⅜ to 10")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F)
Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)
High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) -
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
External WLAN antenna: IP67
IP69 -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Wyjścia
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids)
NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids)
MC (Liquids other than water, gases, cryogenic liquids)
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK -
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass F 300
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 01/2021New version available in EnglishPrzepływomierz Coriolisa
EN PL 01/12/202511/11/202501/11/202429/03/202401/08/2022Język:
Polski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
10.7 MB
Nazwa pliku:
TI01221DPL_0921.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass F 300
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFIBUS PAEN PL 01/12/202501/11/202401/01/202101/11/201801/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
7.3 MB
Nazwa pliku:
BA01507DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass F 300
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 01/2021New version available in EnglishPrzepływomierz Coriolisa
PROFINETEN PL 01/12/202501/11/202401/01/202116/09/201915/07/2019Język:
Polski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
10.1 MB
Nazwa pliku:
BA01739DPL_0421-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass F 300
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 01/2021New version available in EnglishPrzepływomierz Coriolisa
HARTEN PL 01/12/202501/11/202401/01/202101/09/201902/10/2017Język:
Polski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
8.6 MB
Nazwa pliku:
BA01485DPL_0421.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass F 300
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Ethernet/IPEN PL 01/12/202501/11/202401/01/202102/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
7.6 MB
Nazwa pliku:
BA01728DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass F 300
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
FOUNDATION fieldbusEN PL 01/12/202501/11/202401/01/202101/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
7.3 MB
Nazwa pliku:
BA01518DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass F 300
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN PL 01/12/202501/11/202401/01/202101/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
7 MB
Nazwa pliku:
BA01850DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass F 300
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus TCPEN PL 15/12/202511/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
15/12/2025
Rozmiar pliku:
7.3 MB
Nazwa pliku:
BA02404DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass F 300
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 08/2022New version available in EnglishPrzepływomierz Coriolisa
Modbus RS485EN PL 01/12/202501/11/202401/08/202201/01/202101/09/2019Język:
Polski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
7.9 MB
Nazwa pliku:
BA01496DPL_0622-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass F 300
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN PL 01/12/202501/11/202408/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
7.8 MB
Nazwa pliku:
BA02099DEN_0325-00.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty