Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 150, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Promass S to czołowy przepływomierz o higienicznej konstrukcji — rozwiązanie opracowane przez Endress+Hauser spełnia wszystkie wymagania higieniczne obowiązujące w przemyśle spożywczym. Dostarczany z przetwornikiem o najmniejszych dostępnych obecnie wymiarach obudowy, zapewnia pełną funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni. Przeznaczony do zastosowań, gdzie przestrzeń ma największe znaczenie, Promass S 100 jest idealnym wyborem dla osób zajmujących się integracją systemów, produkcją skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego.
Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość
Przeznaczony do zastosowań wymagających optymalnej czystości w warunkach higienicznych.
Cechy przepływomierza
Szeroki asortyment higienicznych przyłączy technologicznych
Zgodność z normami 3-A i wytycznymi EHEDG
Łatwość czyszczenia w procesach CIP/SIP
Solidna, ultrakompaktowa obudowa przetwornika
Wysoki stopień ochrony: IP69K
Dostępna wersja ze wskaźnikiem lokalnym
Korzyści
Niższe koszty montażu — zdolność całkowitego samoopróżniania rury pomiarowej, również przy zabudowie na rurociągach poziomych
Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)
Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych
Mały przetwornik – pełna funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni
Oszczędzająca czas obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych — wbudowany serwer WWW
Zintegrowana kontrola — technologia Heartbeat
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass S 100
Wersja angielska - 11/2024
Coriolis flowmeter PROFINET
EN PL 01/11/202401/01/202101/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
BA01432DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass S 100 HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 04/2013
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/11/202401/01/202110/06/201401/04/2013Język:
Polski
Wersja:
01/04/2013
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
BA01193DPL_0214.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass S 100 Karta katalogowa
Przepływomierz Coriolisa
Łatwy wczyszczeniu, samoopróżniający się, jednorurowy przepływomierz z
ultrakompaktowym przetwornikiem.EN PL 01/11/202401/01/202101/12/201510/06/201419/09/2013Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
TI01037DPL_0515.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass S 100 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/11/202401/01/202110/06/201401/04/2013Język:
Polski
Wersja:
01/04/2013
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
BA01193DPL_0214.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/11/202401/01/202101/04/201301/06/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
BA01060DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis flowmeter
EtherNet/IPEN PL 01/11/202401/01/202131/12/201401/04/201301/06/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
BA01068DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN PL 01/11/202401/01/202131/12/201419/09/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
BA01254DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis flowmeter
PROFINETEN PL 01/11/202401/01/202101/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
BA01432DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
GP01033DPL_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201723/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01036DEN_0217.pdf
-