Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Gorączka zielonego złota

Rozkwit rynku medycznej marihuany

DEVEX Verfahrenstechnik GmbH z Warendorf w Niemczech jest doświadczonym i dobrze znanym producentem urządzeń do ciągłej i nieciągłej ekstrakcji olejków eterycznych, żywic olejowych, aromatów, naturalnych ekstraktów i białek. Aktualnie DEVEX rozszerzył swoją ofertę o systemy do ekstrakcji składników aktywnych z konopi indyjskich zgodnie z wytycznymi EU GMP.

DEVEX, ekstrakcja, olej surowy, marihuana ©Endress+Hauser

DEVEX CryoEXS 400 - system ekstrakcji "wszystko w jednym" do pozyskiwania oleju surowego

Wyniki

  • Precyzyjny i wiarygodny pomiar krytycznych temperatur procesu oraz monitorowanie jego przebiegu za pomocą czujników temperatury Endress+Hauser.

  • Jeden, kompleksowy dostawca wszystkich urządzeń pomiarowych z wszystkimi wymaganymi atestami, higienicznymi wykonaniami urządzeń oraz marką szeroko akceptowaną przez klientów.

Axel Remke, Starszy Inżynier Procesu w DEVEX

Czerpiemy rzeczywiste korzyści z szerokiej gamy produktów Endress+Hauser, jednego dostawcy, który może zapewnić wiele rozwiązań w zakresie technik pomiarowych.

Pan. Axel Remke , Starszy Inżynier Procesu
DEVEX Verfahrenstechnik GmbH

Problem klienta

W roślinie konopi kannabinoidy występują głównie w postaci tzw. kwasów karboksylowych, jednak substancje czynne uzyskują swoje pełne działanie lecznicze dopiero po podgrzaniu. Temperatura jest krytycznym parametrem procesu zarówno podczas przechowywania surowego oleju, jak i podczas ekstrakcji. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura może prowadzić do wydłużenia czasu procesu lub co gorsza do powstawania niepożądanych produktów ubocznych, których usunięcie wymaga znacznego dodatkowego nakładu pracy.

Nasze rozwiązanie

Czujniki temperatury TR88 oraz TM411 mierzą krytyczne temperatury procesu i monitorują jego prawidłowy przebieg. Ciśnienie w rurociągach i zbiornikach jest monitorowane przez przetworniki ciśnienia CerabarPMP55 z metalowym separatorem membranowym lub CerabarPMC51 z membraną ceramiczną. Poziom cieczy w komorze ekstrakcyjnej jest kontrolowany przez przetwornik różnicy ciśnień DeltabarFMD71 . Zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem jest realizowane przez wibracyjne sygnalizatory poziomu cieczy LiquiphantFTL5xH. Przepływomierze Coriolisa dbają o prawidłowe dozowanie płynów.