Kompletne portfolio naszych produktów i ich cyfrowe możliwości
Podejmowanie bardziej świadomych decyzji dzięki cennym informacjom o procesach
Szeroka i dogłębna wiedza Endress+Hauser na temat oprzyrządowania procesowego, rozwiązań automatyzacji i usług nie ma sobie równych w branży procesowej
1 200 rodzin produktów
Endress+Hauser oferuje miliony konfiguracji przyrządów pomiarowych
Ponad 1 000 specjalistów
Tworzy naszą globalną sieć serwisową
Ponad 50 000 000
Cyfrowych bliźniaków urządzeń w naszej ogólnej bazie sprzętu
Ponad 6000 projektów rozwiązań
Pomyślnie wdrożonych w ciągu ostatnich trzech lat
Endress+Hauser: odpowiednie rozwiązanie dla praktycznie każdego zadania pomiarowego
Nasi inżynierowie sprzedaży wykorzystują swoje doświadczenie, aby pomóc wykorzystać wszystkie możliwości tej oferty. W razie potrzeby mają dostęp do światowej sieci ekspertów ds. produktów i branż. Mając to na uwadze, znajdujemy rozwiązania, które oferują wartość dodaną. Wszędzie tam, gdzie ma to sens, korzystamy z inteligentnych narzędzioraz platform, aby wspierać naszych klientów online.
Nasza organizacja serwisowa opiera się na naszym doświadczeniu w zakresie oprzyrządowania procesowego i aplikacji naszych klientów. Dzięki naszemu zakresowi usług wspieramy naszych klientów w poprawie wydajności ich zakładów i aplikacji. Zajmujemy się uruchomieniem, konserwacją i kalibracją, a także naprawą urządzeń pomiarowych, zapewniamy wsparcie techniczne i szkolimy pracowników naszych klientów. Doradzamy im również w zakresie optymalizacji procesów konserwacji, kalibracji i inżynierii.
Zanurz się w naszym szerokim portfolio i zyskaj pewność, której potrzebujesz
Produkty
Aparatura kontrolno-pomiarowa dla Twoich procesów technologicznych
Pomiar i monitorowanie wartości przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury i analizy fizykochemicznej. Dowiedz się więcej o naszej bogatej ofercie urządzeń, kompletnych systemów pomiarowych, rozwiązań i usług do pomiarów i kontroli procesów przemysłowych.
Rozwiązania zapewniające optymalną wydajność procesów
Optymalizuj swe systemy i procesy, aby uzyskać maksymalną wydajność i zminimalizować koszty eksploatacyjne. Aby sprostać wymaganiom swojej branży, stosuj rozwiązania oferowane przez Endress+Hauser.
Głównym celem kontroli procesów technologicznych jest zwiększanie wydajności operacyjnej instalacji. Personel musi zidentyfikować obszary dla oszczędności energii i redukcji kosztów zachowując jednocześcnie bezpieczeństwo, jakość, niezawodność i czas pracy.
Doskonała wydajność, jakość i zgodność w produkcji
Optymalizacja procesów produkcyjnych dzięki wglądowi w dane w czasie rzeczywistym. Identyfikacja obszarów wymagających poprawy, zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie wydajności to nasze główne cele. Na każdym kroku staramy się wyprzedzać konkurencję.
Zapewnij sukces projektu i realizacji inwestycji, aby umożliwić optymalną wydajność zakładu dzięki usługom Endress+Hauser w zakresie projektów i rozruchu.
Łatwa integracja naszych urządzeń przemysłowych ze zautomatyzowanymi systemami wielu różnych producentów. Testy urządzeń przemysłowych w środowisku niezależnym od dostawcy. Obsługa otwartych standardów.
Obiekty przemysłowe pełnią ważną rolę. Dla realizacji produkcji niezbędna jest energia i ludzie. Do podejmowania właściwych decyzji niezbędna jest odpowiednia wiedza. Wiedzę tę i inne informacje uzyskasz, pobierając dane za pomocą systemu Netilion.
Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
Usprawnij swój proces e-zamówień dzięki integracji z ERP. Pozwoli to na obniżenie kosztów, znaczne skrócenie procesu i zwiększenie integralności danych.
Poznaj nasze innowacyjne technologie, dzięki którym pomiary są dokładniejsze, procesy — bardziej niezawodne, a zarządzanie zasobami zakładu — bardziej wydajne
Jest o wiele więcej do odkrycia
Interesują Cię najnowsze wiadomości lub wydarzenia? A może chcesz rozpocząć karierę w Endress+Hauser?
Gdzie doskonałość spotyka się z długoterminową stabilnością
Interesują Cię najnowsze wiadomości lub wydarzenia? A może chcesz rozpocząć karierę w Endress+Hauser?
Portal klienta Mój Endress+Hauser łączy wiele przydatnych funkcji w jednym miejscu, aby ułatwić, przyspieszyć i uprzyjemnić Twoją codzienną pracę. Sprawdź sam!
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .