Wsparcie techniczne dostępne na miejscu jest istotnym tematem omawianym w firmach chemicznych lub petrochemicznych przy rozpoczynaniu każdej większej inwestycji. Projekty tego typu mogą stwarzać duże wyzwania, wymagać bliskiej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, solidnego planowania i dokonywania optymalnych wyborów technologicznych. Ryzyko należy ograniczać, dotrzymywać terminów - wszystko to musi mieścić się też w ramach budżetu. Specjalnie oddelegowany przez Endress+Hauser specjalista może zapewnić nieocenione wsparcie Państwa zespołom odpowiedzialnym za realizację projektu we wszystkich sprawach związanych z aparaturą pomiarową.
Najważniejsze fakty
16
roboczogodzin
poświęconych na rozwiązanie jedynie 2 problemów drogą elektroniczną przy korzystaniu z tradycyjnej metody obsługi projektów inwestycyjnych (według ekspertów)
Sprawna realizacja projektu


Niezawodne wsparcie na etapie wstępnego projektu inżynierskiego (FEED)
Przy planowaniu skomplikowanych projektów w branży chemicznej i petrochemicznej, firmy mogą wahać się, czy zatrudniać specjalistów zewnętrznych bezpośrednio do zespołu odpowiedzialnego za realizację. Mogą występować obawy o koordynację, komunikację i współpracę.
Nasza wiedza ekspercka
Solidne podstawy mogą stanowić skuteczny argument przekonujący o korzyściach związanych ze wsparciem technicznym na miejscu. Endress+Hauser zapewnia pełną współpracę od samego początku.
- Zawrzyj umowę trójstronną między Tobą, Twoim zespołem inżynierii chemicznej i Endress+Hauser, aby zapewnić przejrzystość operacji
- Oddelegowanie ekspertów branżowych Endress+Hauser bezpośrednio do zespołu technicznego gwarantuje bliską współpracę na miejscu
- Podejmowanie właściwych decyzji dotyczących aparatury, zapewniających płynną realizację projektu
- Dowiedz się więcej o usługach inżynierskich Endress+Hauser

Wsparcie w fazie realizacji na miejscu
W przypadku wsparcia inżynieryjnego na miejscu ścisła współpraca między ekspertem zewnętrznym a inżynierami chemicznymi jest niezbędna do zapewnienia powodzenia projektu. Szybkie radzenie sobie z wyzwaniami, precyzyjne odpowiadanie na pytania techniczne, dostarczanie rzetelnych informacji, wszystkie te aspekty mają kluczowe znaczenie.
Nasza wiedza ekspercka
Eksperci Endress+Hauser są do dyspozycji, aby udzielać wsparcia.
- Wykorzystaj porady dotyczące najlepszych praktyk i określ odpowiedni sprzęt i technologię dla każdego zastosowania
- Wyjaśniaj pytania techniczne i szybko rozwiązuj problemy z ekspertem inżynierii na miejscu
- Maksymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi i usług oferowanych przez Endress+Hauser takich, jak Centralna Platforma Inżynierska, SPI Integration oraz systemy zarządzania aparaturą obiektową

Niezawodne partnerstwo w inżynierii chemicznej
Złożone projekty przemysłu chemicznego i petrochemicznego, począwszy od fazy FEED, poprzez wykonanie, aż po eksploatację zakładu, mogą być czasochłonne. Niezbędne jest bliskie, niezawodne i spójne wsparcie inżynierii chemicznej.
Nasza wiedza ekspercka
Oddelegowany specjalista Endress+Hauser jest angażowany na cały czas realizacji projektu.
- Partner zapewniający precyzyjną realizację procesu uzyskania dopuszczeń technicznych
- Jeden partner odpowiedzialny za całość aparatury pomiarowej na etapie projektowania, zakupu i uruchomienia
- Bezpośrednie wsparcie techniczne na miejscu w krytycznych aplikacjach
Korzyści
Twój sukces jest naszym głównym celem. Niezależnie od skali projektu w branży przetwórczej oraz liczby zaangażowanych partnerów, nasz specjalnie oddelegowany ekspert, o szerokiej znajomości aplikacji i doświadczeniu w zarządzaniu projektami, udzieli wsparcia zespołowi odpowiedzialnemu za realizację projektu. Zapewniamy wsparcie potrzebne do zmniejszenia ryzyka projektu — od fazy wstępnego projektu inżynierskiego (FEED) po realizację projektu.
Najważniejsze fakty
90 %
na tyle pytań związanych z projektem można uzyskać bezpośrednią odpowiedź dzięki naszemu programowi wsparcia na miejscu przez oddelegowanych specjalistów (w porównaniu do metody tradycyjnej).
Najważniejsze fakty
10 dni
tyle wynosi oszczędność czasu dzięki oddelegowaniu naszego eksperta branżowego do zespołu odpowiedzialnego, jeśli w projekt obejmuje 1000 punktów pomiarowych (w porównaniu do tradycyjnej metody).
Najważniejsze fakty
100 000 PLN
tyle wynoszą oszczędności na częściach zamiennych dzięki współpracy z Endress+Hauser jako głównemu dostawcy aparatury (MIV), przy załączeniu, że wartość aparatury zamówionej dla projektu wynosi 2 800 000 PLN.
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser udostępnia swoich wysoce doświadczonych inżynierów, aby zapewnić zintegrowane partnerstwo na miejscu i wsparcie w zakresie usług inżynieryjnych w projektach przemysłu chemicznego lub petrochemicznego. Ich specyficzna wiedza o oprzyrządowaniu i umiejętności programowe mogą pomóc zespołom projektowym zoptymalizować każdą fazę projektu, od projektowania inżynieryjnego Front-End (FEED), poprzez wykonanie, aż po eksploatację.
- Wiarygodny partner pozwalający na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących aparatury dla każdej aplikacji
- Doświadczone i profesjonalne wsparcie zapewnia spójność oraz jednoznaczność
- Wsparcie na miejscu w ścisłej współpracy z inżynierami chemicznymi
- Szybkie rozwiązywanie problemów, celem realizacji projektu zgodnie z założeniami inwestora
- Bezpośrednia komunikacja, najnowocześniejsze technologie i narzędzia zapewniające efektywność oraz redukcję ryzyka