Optymalizacja procesu w inżynierii chemicznej wymaga bezpiecznego posługiwania się ogromnymi ilościami danych generowanych na każdym etapie projektu, od projektu FEED (Front-End Engineering Design), w tym inżynierii szczegółowej, do realizacji i wreszcie do eksploatacji. Przekazywanie i zarządzanie tymi danymi, minimalizowanie błędów i wydobywanie cennych informacji w celu optymalizacji jest bardzo złożonym zadaniem. Narzędzia inżynierskie Endress+Hauser zapewniają płynny transfer danych umożliwiający optymalizację projektu w branży chemicznej we wszystkich etapach realizacji.
Najważniejsze fakty
25%
wzrostu wydajności instalacji przetwórczej dzięki szczegółowym informacjom z urządzeń pomiarowych i właściwym narzędziom inżynierskim (według ekspertów branżowych).
W jaki sposób optymalizujemy prace inżynierskie w branży chemicznej?
Zapoznaj się z poniższymi grafikami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w optymalizacji procesów w inżynierii chemicznej
W zależności od wymagań i zastosowań dobieramy odpowiedni przyrząd do optymalizacji procesów chemicznych
Platforma inżynierska to nasz centralny punkt informacyjny. W ramach platformy generujemy i utrzymujemy całą dokumentację inżynierii chemicznej związaną z Twoim projektem
Dobieramy właściwą aparaturę, najlepiej spełniającą wymagania projektu i konkretnej aplikacji.
Precyzyjnie dobieramy wielkość urządzenia na podstawie danych procesowych zebranych z Twojego oprogramowania inżynierskiego.
Narzędzie do zarządzanie projektem pomaga w jego terminowej realizacji. Nasze wewnętrzne procesy są standaryzowane, stosowane globalnie i oparte na międzynarodowych ramach PMI (Project Management Institute) (PMBOK Guide).

W zależności od wymagań i zastosowań dobieramy odpowiedni przyrząd do optymalizacji procesów chemicznych

Platforma inżynierska to nasz centralny punkt informacyjny. W ramach platformy generujemy i utrzymujemy całą dokumentację inżynierii chemicznej związaną z Twoim projektem

Dobieramy właściwą aparaturę, najlepiej spełniającą wymagania projektu i konkretnej aplikacji.

Precyzyjnie dobieramy wielkość urządzenia na podstawie danych procesowych zebranych z Twojego oprogramowania inżynierskiego.

Narzędzie do zarządzanie projektem pomaga w jego terminowej realizacji. Nasze wewnętrzne procesy są standaryzowane, stosowane globalnie i oparte na międzynarodowych ramach PMI (Project Management Institute) (PMBOK Guide).

Optymalizacja fazy FEED i inżynierii szczegółowej
Tworzenie dużych projektów z zakresu inżynierii chemicznej jest skomplikowanym przedsięwzięciem, zwłaszcza w fazie projektowania szczegółowego. Od samego początku należy zapewnić spójność danych i spójne zarządzanie nimi.
Nasza wiedza ekspercka
Centralna Platforma Inżynierska Endress+Hauser zapewnienia niezawodny i płynny transfer danych na etapie wstępnego projektu inżynierskiego FEED oraz projektu szczegółowego.
- Skrócenie harmonogramu dzięki automatycznemu generowaniu plików i rysunków CAD
- Ułatwienie na etapie projektu szczegółowego dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu danych z Centralnej Platformy Inżynierskiej

Optymalizacja fazy realizacji
Optymalna realizacja projektów chemicznych zależy od płynnego transferu danych, eliminacji podwójnych wpisów, unikania i minimalizacji błędów. Zapewnienie odpowiednich narzędzi i znajomość każdej aplikacji jest niezbędna dla sprawnej realizacji, podobnie jak perfekcyjne zarządzanie projektem.
Nasza wiedza ekspercka
Eksperci Endress+Hauser w zakresie projektowania sieci obiektowych (FNE) są wspierani przez nasze oprogramowanie projektowe FNE, które jest w pełni zintegrowane z naszą platformą inżynierską, oraz przez nasze narzędzie i standardy zarządzania projektami, co pozwala na sprostanie wszystkim wyzwaniom.
- Najlepsza realizacja projektu dzięki pełnemu dostępowi do wiarygodnych danych
- Wykorzystanie narzędzi Endress+Hauser wspierających optymalny dobór aparatury i realizację projektu
- Włącz naszych ekspertów w swoje działania, aby zapewnić płynną i terminową realizację projektu przy optymalnym wykorzystaniu zasobów

Utrzymanie doskonałości operacyjnej
Optymalizacja procesu i zarządzanie danymi pozostają w gotowości, gdy projekt chemiczny przechodzi z etapu realizacji do etapu eksploatacji, a następnie w perspektywie długoterminowej.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser zaprojektował ekosystem Netilion IIoT, aby udostępnić dane i ułatwić operacje.
- Liczne urządzenia w zakładach chemicznych wymagają specjalnej inwentaryzacji. Netilion Analytics umożliwia klasyfikację krytyczności aktywów i zarządzanie ich zużyciem.
- Cyfrowy dostęp do plików zasobów w Netilion Library pomaga zautomatyzować administrację i ułatwić przepływ informacji.
- Informacje diagnostyczne w Netilion Health umożliwia zespołowi ds. utrzymania ruchu szybsze działanie i podejmowanie decyzji na podstawie danych.
Korzyści
Twój sukces jest naszym celem. Wykorzystaj możliwości jakie daje Endress+Hauser w zakresie optymalizacji procesów w inżynierii chemicznej. Niezależnie od tego, czy chodzi o elektroniczną wymianę danych, zautomatyzowaną dokumentację czy usługi w chmurze - wspieramy Cię we wszystkich fazach projektu chemicznego, oszczędzając Twój czas, zasoby i pieniądze. Dzięki naszym najnowocześniejszym narzędziom inżynierskim i zarządzaniu projektami, maksymalizujemy Twoje korzyści.
Najważniejsze fakty
1 tydzień
czas realizacji zamówienia zaoszczędzony dzięki RFQ w porównaniu z metodą tradycyjną, przy założeniu, że trzeba zaprojektować 800 urządzeń
Najważniejsze fakty
80%
czasu zaoszczędzonego na tworzeniu dokumentów inżynierskich, np. rysunków CAD, przy użyciu naszego narzędzia inżynierskiego w porównaniu z tradycyjnym sposobem, przy założeniu, że trzeba zdefiniować 800 urządzeń
Najważniejsze fakty
20 tys. USD
to kwota oszczędności wynikająca z minimalizacji błędów poprzez eliminację literówek w porównaniu z metodą tradycyjną, przy uwzględnieniu 800 urządzeń do projektowania
W czym możemy pomóc?
Oprogramowanie Endress+Hauser dla inżynierów chemików, opracowywane przez zespół 400 osób specjalizujących się w informatyce i narzędziach informatycznych, umożliwia niezawodny i płynny transfer danych w każdej fazie projektu. Mając do dyspozycji spójne, precyzyjne dane, nasi klienci z branży chemicznej mogą optymalizować swe projekty inżynierskie i spełniać wszelkie kryteria związane z terminem realizacji i założonym budżetem. Oferta Endress+Hauser obejmuje szeroką gamę najnowocześniejszych narzędzi i zasobów.
- Centralna Platforma Inżynierska to główny punkt dostępu do całej dokumentacji inżynierskiej
- Interfejs narzędzia Applicator umożliwia optymalny dobór i wymiarowanie aparatury pomiarowej
- Narzędzie konfiguracyjne ułatwia konfigurację i instalację przyrządu
- Rysunki CAD oraz schematy elektryczne (dokumentacja CAE) upraszczają projektowanie systemu
- Standardowa dokumentacja przyśpiesza uzyskanie atestu dla przyrządu