Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja procesów w inżynierii chemicznej

Integracja narzędzi inżynierskich E+H z systemami klienta to płynna realizacja projektu w branży chemicznej na każdym jego etapie

Inżynier chemik korzystający z laptopa

Optymalizacja procesu w inżynierii chemicznej wymaga bezpiecznego posługiwania się ogromnymi ilościami danych generowanych na każdym etapie projektu, od projektu FEED (Front-End Engineering Design), w tym inżynierii szczegółowej, do realizacji i wreszcie do eksploatacji. Przekazywanie i zarządzanie tymi danymi, minimalizowanie błędów i wydobywanie cennych informacji w celu optymalizacji jest bardzo złożonym zadaniem. Narzędzia inżynierskie Endress+Hauser zapewniają płynny transfer danych umożliwiający optymalizację projektu w branży chemicznej we wszystkich etapach realizacji.

Najważniejsze fakty

25%

wzrostu wydajności instalacji przetwórczej dzięki szczegółowym informacjom z urządzeń pomiarowych i właściwym narzędziom inżynierskim (według ekspertów branżowych).

Tablet, na którym używana jest Centralna Platforma Inżynierska Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Optymalizacja fazy FEED i inżynierii szczegółowej

Tworzenie dużych projektów z zakresu inżynierii chemicznej jest skomplikowanym przedsięwzięciem, zwłaszcza w fazie projektowania szczegółowego. Od samego początku należy zapewnić spójność danych i spójne zarządzanie nimi.

Nasza wiedza ekspercka

Centralna Platforma Inżynierska Endress+Hauser zapewnienia niezawodny i płynny transfer danych na etapie wstępnego projektu inżynierskiego FEED oraz projektu szczegółowego.

  • Skrócenie harmonogramu dzięki automatycznemu generowaniu plików i rysunków CAD
  • Ułatwienie na etapie projektu szczegółowego dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu danych z Centralnej Platformy Inżynierskiej
Inżynier używa laptopa do realizacji projektu chemicznego ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Optymalizacja fazy realizacji

Optymalna realizacja projektów chemicznych zależy od płynnego transferu danych, eliminacji podwójnych wpisów, unikania i minimalizacji błędów. Zapewnienie odpowiednich narzędzi i znajomość każdej aplikacji jest niezbędna dla sprawnej realizacji, podobnie jak perfekcyjne zarządzanie projektem.

Nasza wiedza ekspercka

Eksperci Endress+Hauser w zakresie projektowania sieci obiektowych (FNE) są wspierani przez nasze oprogramowanie projektowe FNE, które jest w pełni zintegrowane z naszą platformą inżynierską, oraz przez nasze narzędzie i standardy zarządzania projektami, co pozwala na sprostanie wszystkim wyzwaniom.

  • Najlepsza realizacja projektu dzięki pełnemu dostępowi do wiarygodnych danych
  • Wykorzystanie narzędzi Endress+Hauser wspierających optymalny dobór aparatury i realizację projektu
  • Włącz naszych ekspertów w swoje działania, aby zapewnić płynną i terminową realizację projektu przy optymalnym wykorzystaniu zasobów
Inżynier robiący notatki przed zakładem chemicznym ©iStockphoto/Strandperle
Spostrzeżenia

Utrzymanie doskonałości operacyjnej

Optymalizacja procesu i zarządzanie danymi pozostają w gotowości, gdy projekt chemiczny przechodzi z etapu realizacji do etapu eksploatacji, a następnie w perspektywie długoterminowej.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser zaprojektował ekosystem Netilion IIoT, aby udostępnić dane i ułatwić operacje.

  • Liczne urządzenia w zakładach chemicznych wymagają specjalnej inwentaryzacji. Netilion Analytics umożliwia klasyfikację krytyczności aktywów i zarządzanie ich zużyciem.
  • Cyfrowy dostęp do plików zasobów w Netilion Library pomaga zautomatyzować administrację i ułatwić przepływ informacji.
  • Informacje diagnostyczne w Netilion Health umożliwia zespołowi ds. utrzymania ruchu szybsze działanie i podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Korzyści

Twój sukces jest naszym celem. Wykorzystaj możliwości jakie daje Endress+Hauser w zakresie optymalizacji procesów w inżynierii chemicznej. Niezależnie od tego, czy chodzi o elektroniczną wymianę danych, zautomatyzowaną dokumentację czy usługi w chmurze - wspieramy Cię we wszystkich fazach projektu chemicznego, oszczędzając Twój czas, zasoby i pieniądze. Dzięki naszym najnowocześniejszym narzędziom inżynierskim i zarządzaniu projektami, maksymalizujemy Twoje korzyści.

Najważniejsze fakty

1 tydzień

czas realizacji zamówienia zaoszczędzony dzięki RFQ w porównaniu z metodą tradycyjną, przy założeniu, że trzeba zaprojektować 800 urządzeń

Najważniejsze fakty

80%

czasu zaoszczędzonego na tworzeniu dokumentów inżynierskich, np. rysunków CAD, przy użyciu naszego narzędzia inżynierskiego w porównaniu z tradycyjnym sposobem, przy założeniu, że trzeba zdefiniować 800 urządzeń

Najważniejsze fakty

20 tys. USD

to kwota oszczędności wynikająca z minimalizacji błędów poprzez eliminację literówek w porównaniu z metodą tradycyjną, przy uwzględnieniu 800 urządzeń do projektowania

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Oprogramowanie Endress+Hauser dla inżynierów chemików, opracowywane przez zespół 400 osób specjalizujących się w informatyce i narzędziach informatycznych, umożliwia niezawodny i płynny transfer danych w każdej fazie projektu. Mając do dyspozycji spójne, precyzyjne dane, nasi klienci z branży chemicznej mogą optymalizować swe projekty inżynierskie i spełniać wszelkie kryteria związane z terminem realizacji i założonym budżetem. Oferta Endress+Hauser obejmuje szeroką gamę najnowocześniejszych narzędzi i zasobów.

  • Centralna Platforma Inżynierska to główny punkt dostępu do całej dokumentacji inżynierskiej
  • Interfejs narzędzia Applicator umożliwia optymalny dobór i wymiarowanie aparatury pomiarowej
  • Narzędzie konfiguracyjne ułatwia konfigurację i instalację przyrządu
  • Rysunki CAD oraz schematy elektryczne (dokumentacja CAE) upraszczają projektowanie systemu
  • Standardowa dokumentacja przyśpiesza uzyskanie atestu dla przyrządu

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować