Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Lepsza alternatywa dla mechanicznych urządzeń pomiarowych

Większe bezpieczeństwo i niezawodność oraz redukcja kosztów konserwacji

Rafineria nocą

Zaraz po instalacji mierniki mechaniczne działają prawidłowo. Jednak lepsze alternatywy pomiarowe zapewnią maksymalne bezpieczeństwo i wydajność procesu oraz zapobiegną poświęcaniu cennego czasu i energii na konserwację urządzeń. Po co narażać swoje procesy na szwank lub ryzykować kosztowne przestoje z powodu starzejących się technologii, które osiągnęły granice swoich możliwości? Nadszedł czas, aby starzejące się mierniki mechaniczne i inne przestarzałe technologie pomiarowe zastąpić oprzyrządowaniem, które sprawdza się niezawodnie w każdych warunkach procesowych.

Najważniejsze fakty

4100

USD/godz.

to cena całkowitego zatrzymania procesu wydawania lub przyjęcia, przy założeniu, że ciecz przepływa z prędkością 2,0 m/s w standardowej linii DN 50, co oznacza natężenie przepływu na poziomie około 15 000 l/godz., przy utraconych zyskach 0,30 USD/l.

pionowe separatory dwufazowe ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Bezpieczna i efektywna separacja płynu z szybu wiertniczego

Pływaki oraz przyrządy wypornościowe są nadal szeroko stosowane do pomiarów interfejsu i ogólnych pomiarów poziomu. Wymagają one jednak wielu zabiegów konserwacyjnych w celu zapewnienia dokładności, a także ciągłego dostosowywania do zmiennych gęstości ropy naftowej. Może to skutkować wysokimi kosztami utrzymania ruchu w zakładach wydobycia ropy naftowej znajdujących się w odległych lokalizacjach.

Nasza wiedza ekspercka

Dzięki nowoczesnym, dokładnym pomiarom za pomocą radarów falowodowych lub przetworników radiometrycznych, możesz ograniczyć prace konserwacyjne i zapewnić jakość ropy naftowej, która będzie gotowa do wysyłki do rafinerii.

  • Dzięki rodzinie falowodowych radarów Levelflex FMP55 oraz FMP51 Twój separator stanie się transparentny
  • Unikaj przenoszenia cieczy w kieszeniach gazowych i kontroluj poziom rozdziału faz woda-olej
  • Zmniejsz koszty utrzymania i korzystaj z możliwości zdalnej konfiguracji
Skidy do kontroli i dozowania wtrysku chemikaliów ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Skidy do wtrysku chemikaliów: ochrona i wydajność

Wtryskiwanie chemikaliów do linii technologicznych i płynów to codzienna działalność w zakładach zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej i gazu ziemnego. Każda skid do wtrysku chemikaliów ma swoje własne krytyczne zadania pomiarowe.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje pełen zakres oprzyrządowania pomiarowego, które sprawdza się w trudnych warunkach, wraz z usługami w zakresie projektowania skidów, aby chronić Twoich ludzi i infrastrukturę, poprawić wydajność, zredukować koszty i uniknąć przestojów..

  • Redukcja zużycia środków chemicznych i poprawa kontroli dzięki przepływomierzom Coriolisa: Technologia dwuprzewodowa pozwala na oszczędność wagi i miejsca, czujnik jest odporny na zatykanie wewnętrzne dzięki konstrukcji rur pomiarowych gwarantujących ich samoopróżnianie
  • Dzięki dokładnemu pomiarowi ciśnienia i szybkiej odpowiedzi pomiarowej unikniesz podwyższenia lub obniżenia ciśnienia wtrysku
  • Zaufaj pomiarowi poziomu za pomocą radarów falowodowych z funkcją śledzenia wielu ech i technologią Heartbeat
Zdjęcie kolumn destylacyjnych rafinerii ©Fotolia/Strandperle
Spostrzeżenia

Kolumna destylacyjna i destylacja próżniowa

Dlatego zmaksymalizowanie strumienia przepływu surowca w kolumnie destylacyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności mieszanki różnych gatunków ropy z normami ochrony środowiska jest tak ważne. Modernizacja rozwiązań do pomiaru poziomu może pozwolić uniknąć kosztownych przestojów. W destylacji próżniowej zmienne temperatury otoczenia zagrażają wiarygodności tradycyjnych pomiarów bazujących na różnicy ciśnień (dp) przy użyciu kapilar. Dodatkowo, uderzenia mechaniczne i temperaturowe mogą niszczyć kapilary co kilka miesięcy.

Nasza wiedza ekspercka

Wykorzystanie radaru falowodowego (Levelflex) do pomiaru poziomu w kolumnie destylacyjnej jest solidną alternatywą dla przetworników wypornościowych (zgodnych z API2350 - bezpieczeństwo funkcjonalne), ponieważ zmiany gęstości i temperatury nie mają wpływu na jakość pomiaru..

  • Unikaj błędów pomiarowych i przestojów instalacji destylacji próżniowej dzięki niezawodnym, dokładnym i czułym elektronicznym systemom dp
  • Minimalizuj ryzyko występujące w instalacji procesowej
Promass Q density solution ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Precyzyjny pomiar gęstości w rzeczywistych warunkach procesowych

Dokładny pomiar gęstości ma zasadnicze znaczenie dla zastosowań związanych z objętościowym transferem cieczy podlegającym kontroli metrologicznej oraz potwierdzaniem dokładności przepływomierzy. Gęstość jest również kluczowym wskaźnikiem jakości płynów procesowych. Przetworniki gęstości cieczy starszego typu z czasem ulegają dryftowi, wymagają regularnej rekalibracji i są wrażliwe na zmieniające się warunki procesowe i właściwości cieczy, takie jak lepkość.

Nasza wiedza ekspercka

Wyeliminuj te wady za pomocą nowoczesnego gęstościomierza, który gwarantuje niezrównaną jakość pomiaru gęstości w zmieniających się warunkach rzeczywistych.

  • Osiągnij większą precyzję w rzeczywistych warunkach procesu dzięki przepływomierzom Coriolisa Promass Q
  • Najwyższa dokładność pomiaru przepływu masy, gęstości i temperatury, z kompensacją zmiennych warunków procesowych w czasie rzeczywistym
  • Gwarantowana jakość produktu dzięki Heartbeat technology
  • Oszczędność czasu - nie ma potrzeby przeprowadzania konserwacji lub kalibracji
Zdjęcie przedstawiające zespół zbiorników magazynowych w rafinerii
Spostrzeżenia

Zbiorniki magazynowe

Z uwagi na koszty pomiar poziomu bardzo często realizuje się za pomocą sygnalizatorów pływakowych. Jednak zmiany gęstości ośrodka ograniczają wiarygodność ich pomiarów, a ponadto wraz z upływem czasu ulegają one oblepieniu, co zmniejsza precyzję pomiarów lub w ogóle uniemożliwia ich wykonywanie (zatory/blokady). Konieczność regularnego czyszczenia i demontowania urządzeń podnosi koszty konserwacji, przez co testy kontrolne stają się czasochłonne i znacznie utrudnione.

Nasza wiedza ekspercka

Zastąp pływaki w zbiornikach węglowodorów sygnalizatorami wibracyjnymi, aby zwiększyć dyspozycyjność i bezpieczeństwo.

  • Mniej czasu poświęcanego na konserwację, kontrole i czyszczenie
  • Urządzenie z funkcją automatycznego monitorowania wg poziomu SIL3 (zgodność z normą API 2350)
  • Testy kontrolne nawet co 12 lat
Zdjęcie pracownika Endress+Hauser instalującego przepływomierz Coriolisa w zakładzie klienta ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Transfer paliwa

Istniejące metody pomiaru przepływu działające w oparciu o przepływomierze turbinowe, owalnokołowe, rotametry i układy kryzowe, które kiedyś stanowiły najlepsze lub jedyne rozwiązanie w przypadku niektórych zastosowań, już nie są jedynym wyborem.

Nasza wiedza ekspercka

Obecnie urządzenia wykorzystujące nowoczesne technologie, takie jak przepływomierze wirowe, ultradźwiękowe i Coriolisa, stanowią o wiele bardziej niezawodne rozwiązanie alternatywne, zwłaszcza jeśli linia procesowa w zakładzie wymaga modernizacji. Endress+Hauser oferuje szeroką gamę różnych urządzeń.

  • Wersja iskrobezpieczna
  • Oszczędność kosztów w zakresie okablowania
  • Doskonała wydajność i mniejsze wymogi konserwacyjne
  • Bezpośredni pomiar przepływu masowego

Korzyści

W Endress+Hauser stawiamy na innowacyjność i zawsze pamiętamy o korzyściach dla naszych klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać najlepsze rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo procesu. Nasz doświadczony zespół inżynierów chętnie udzieli pomocy w zakresie projektowania i doboru odpowiedniej aparatury dla krytycznych punktów pomiarowych. Wierzymy w relacje oparte na zrównoważonym rozwoju i jesteśmy gotowi do długofalowej współpracy.

Najważniejsze fakty

287

wnioski patentowe złożone w 2018 r

Najważniejsze fakty

50%

redukcja kosztów wynikająca z oszczędności związanych z zastosowaniem elektronicznych przetworników dP

Najważniejsze fakty

ponad 30 milionów

tyle obiektowych przyrządów pomiarowych zostało zainstalowanych na całym świecie

Najważniejsze informacje

Nasza oferta

Staramy się wspierać działalność naszych klientów przez świadczenie usług serwisowych i optymalizację procesów — w każdym miejscu na świecie. Wnosimy naszą wiedzę branżową, znajomość procesów, jednolite podejście z jasnymi procedurami i najlepszymi alternatywnymi technologiami, aby pomóc Ci zastąpić starzejące się mierniki mechaniczne i inne przestarzałe oprzyrządowanie. Krótko mówiąc, pomagamy Ci zadbać o to, aby krytyczne zadania pomiarowe zostały powierzone nowoczesnym, dokładnym i niezawodnym technologiom w celu zabezpieczenia wydajności Twojego procesu.

  • Zgodność z zaleceniami normy bezpieczeństwa API 2350
  • Skrócenie czasu projektowania i uruchamiania
  • Większa dostępność i niezawodność procesów oraz niższe koszty konserwacji
  • Większa wydajność i lepsza jakość produktu; najniższe koszty całkowite
  • Zintegrowana diagnostyka, weryfikacja i monitorowanie; bezpieczne procesy i praca instalacji zapewnione przez technologię Heartbeat. Testy kontrolne nawet co 12 lat

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować