Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Nowości produktowe dla energetyki

Prezentacja najnowszych produktów i innowacji dla przemysłu

Przegląd elektrowni cieplnej ©Endress+Hauser
Dokładny i stabilny pomiar zwiększa dostępność zakładu
Elektrownia cieplna (ETP)

Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność swojej elektrowni cieplnej (TPP)

Nasze produkty umożliwiają niezawodne i dokładne monitorowanie zużycia paliwa, wody i pary wodnej, a także surowców do produkcji chemikaliów, zwiększając w ten sposób dostępność, wydajność i bezpieczeństwo.

  • Solidne przetworniki ciśnienia i temperatury zapewniają najwyższą niezawodność i pełną zgodność z wymaganiami SIL i Ex
  • Uzyskaj precyzyjny pomiar przepływu wody bez spadku ciśnienia i minimalnych lub zerowych wymagań dotyczących dopływu, co gwarantuje optymalną wydajność
  • Monitoruj swoje zasoby płynów i ciał stałych niezawodnie i nawet bezkontaktowo, aby zapewnić wysoką dostępność i bezpieczeństwo operatora
  • Precyzyjny monitoring jakości paliwa, pary i wody wydłuża żywotność Twojej instalacji​

Poznaj nasze najnowsze produkty dla Elektrowni Cieplnych

Współpraca ekspertów od usług ©Endress+Hauser
Usługi

Analiza bazy zainstalowanych urządzeń

Skorzystaj z rekomendacji ekspertów, oraz częstego dostępu do informacji, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej i zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa.

  • Zwiększ dyspozycyjność procesu dzięki profesjonalnemu doradztwu
  • Identyfikuj przestarzałe urządzenia i unikaj awarii dzięki ciągłej ocenie zasobów instalacji obiektowej pod kątem konieczności obsługi technicznej
  • Zwiększ bezpieczeństwo operacyjne i zmniejsz ryzyko dzięki szybkiej identyfikacji przestarzałych urządzeń i zastosowaniu odpowiedniej strategii konserwacji i migracji
  • Zyskaj pełną przejrzystość i łatwość dostępu do informacji o kondycji zasobów

Znajdź odpowiedni produkt dla swojej aplikacji

Przegląd elektrowni wodnej ©Endress+Hauser
Precyzyjne pomiary wzdłuż elektrowni wodnej zapewniają wydajność i bezawaryjność
Elektrownia wodna (HPP)

Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność swojej elektrowni wodnej (HPP)

Poziom zbiornika i komory załadowczej, a także natężenie przepływu w rurociągu zasilającym są ważnymi pomiarami do monitorowania wydajności elektrowni. Zmiany wydajności mogą wskazywać na problem z turbiną. Niezawodne monitorowanie układów chłodzenia olejem i powietrzem pomaga zwiększyć ogólną dostępność elektrowni.

  • Bezpieczne monitorowanie wydajności chłodzenia za pomocą solidnych przetworników w celu zminimalizowania przestojów
  • Zapewnij stabilny przepływ wody i jakość oleju (lepkość i/lub gęstość) dzięki krótkim lub żadnym przebiegom wlotowym, oszczędzając miejsce i koszty, a jednocześnie wydłużając żywotność i trwałość instalacji.
  • Zmierz poziom zbiornika, studzienki pompy i komory załadowczej, aby monitorować wydajność za pomocą nieinwazyjnych, niezawodnych czujników radarowych

Poznaj nasze najnowsze produkty dla elektrowni wodnych

Schemat procesu w elektrowni CCGT ©Endress+Hauser
Elektrownia gazowo-parowa
Elektrownia gazowo-parowa (CCGT

Większe bezpieczeństwo i wydajność elektrowni pracującej w cyklu kombinowanym

  • Większe bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu stężenia środków dezynfekcyjnych i OWO: Niskie stężenie lub brak środków dezynfekcyjnych w instalacji wody chłodzącej może prowadzić do formowania się szkodliwych bakterii, które zwiększają ryzyko awarii wymienników ciepła. Nawet niewielkie stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) w wodzie uzupełniającej może prowadzić do przestojów instalacji.
  • Większa niezawodność dzięki usłudze Dynamicznej Analizy Bazy Zainstalowanych Urządzeń: Przejrzysta informacja o stanie zasobów, ciągła kontrola potrzeb w zakresie konserwacji urządzeń pomiarowych i usprawnienie zamawiania urządzeń do konserwacji, napraw i przeglądów (MRO).
  • Większa efektywność dzięki wiarygodnemu monitorowaniu przepływu wody chłodzącej i paliwa: Pomiar przepływu często wymaga zachowania odpowiedniej długości prostoliniowych odcinków dolotowych i wylotowych. Zastosowanie przepływomierza Promass Q do pomiaru przepływu gazu ziemnego rozwiązuje ten problem, przy zachowaniu niepewności pomiaru wynoszącej 0.25%. W przypadku wody chłodzącej problem ten znika dzięki zastosowaniu przepływomierza Promag W z czujnikiem 0 x DN o pełnym przekroju, niepowodującym spadku ciśnienia, z funkcją pomiaru przewodności.

Poznaj nasze najnowsze produkty dla bloków gazowo-parowych

Łatwy dostęp i wizualizacja danych aparatury pomiarowej ©Endress+Hauser
Usługi

Więcej informacji o parametrach procesu i pracy aparatury pomiarowej

Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser umożliwia użytkownikom efektywne gospodarowanie zasobami AKP.

Przypisy końcowe

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży energetycznej?