Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza masowego Coriolisa Proline Promass Q 500 / 8Q5B z różnymi wskaźnikami zdalnymi

Proline Promass Q 500 Przepływomierz masowy Coriolisa

Innowacyjny przepływomierz do wymagających zastosowań z przetwornikiem w wersji rozdzielnej.

8Q5B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option)

  • Zakres pomiarowy

    0 to 2 400 000 kg/h (0 to 88183 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4404 (316/316L); stainless steel for cryogenic applications
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Zastosowanie

Promass Q 500 zapewnia najwyższą dokładność pomiaru przepływu masowego i objętościowego a także gęstości. Został zoptymalizowany dla cieczy wielofazowych oraz zagazowanych. Jest idealnym wyborem do pomiarów rozliczeniowych zgodnych z MID. Dzięki innowacyjnemu przetwornikowi w wersji rozdzielnej Promass Q 500 zwiększa elastyczność instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji nawet w trudnych warunkach. Wbudowany Heartbeat Technology pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru, Zwiększa też bezpieczeństwo procesu.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

  • Najwyższa wydajność pomiaru dla transferu rozliczeniowego, gęstości i w trudnych warunkach procesu.

Cechy przepływomierza

  • Przepływ masowy: błąd pomiaru ±0,05 % (w wersji PremiumCal)

  • Gęstość: błąd pomiaru ±0,1 kg/m3 (opcja)

  • Wysoka zakresowość wynikająca z niskich strat ciśnienia i wysokiej stabilności punktu zerowego

  • Obudowa dwukomorowa z 3 wejściami/wyjściami

  • Podświetlany wyświetlacz dotykowy i dostęp do sieci WLAN

  • Dostępny zdalny wskaźnik

Korzyści

  • Najlepsza jakość pomiaru — wyjątkowa dokładność pomiaru masowego natężenia przepływu, objętościowego natężenia przepływu i gęstości

  • Wyjątkowa parametry pracy dla cieczy zagazowanych — technologia wzbudzania wieloczęstotliwościowego (MFT)

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Pełny dostęp do informacji o procesie i diagnostycznych — liczne wejścia/wyjścia i elementy komunikacyjne dające możliwość tworzenia dowolnych kombinacji, w tym Ethernet.

  • Mniejsza złożoność — możliwość tworzenia dowolnych kombinacji wejść/wyjść

  • Zintegrowana diagnostyka i weryfikacja — Technologia Heartbeat - skutecznie ogranicza ilość kalibracji na stanowiskach kalibracyjnych

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products