Zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) ma duży wpływ na jakość wody ultraczystej. Wysoka zawartość OWO może prowadzić do uszkodzenia systemów oczyszczania wody lub obniżyć wymaganą jakość wody. Analizator OWO CA78 do analizy online umożliwia ciągły, dokładny pomiar ogólnego węgla organicznego, zapewniając stałą, wysoką jakość wody ultraczystej wykorzystywanej w procesach produkcyjnych. Umożliwia pełną kontrolę wydajności procesu i jakości produktu.
Analizator OWO CA78 doskonale nadaje się do monitorowania zawartości OWO w następujących branżach przemysłu:
Kontrola jakości wody w czasie rzeczywistym: Analizator online OWO wykonuje pomiary ciągłe i charakteryzuje się krótkim czasem odpowiedzi pomiarowej (t90) wynoszącym 50 sekund. Umożliwia to natychmiastową reakcję na potencjalne zanieczyszczenie wody i skuteczną ochronę produktu.
Do wiarygodnej analizy śladowych ilości OWO w wodzie ultraczystej analizator CA78 wykorzystuje sprawdzoną metodę utleniania UV i pomiaru przewodności różnicowej.
Przyjazna w konserwacji konstrukcja analizatora w połączeniu z naszą globalną siecią serwisową zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi punktu pomiarowego, od uruchomienia przez cały cykl życia urządzenia.
Doskonałe dopasowanie do konkretnego procesu: Możliwość wyboru wersji o podwyższonej dokładności do wody o przewodności 2 µS/cm lub wersji o przewodności w zakresie do 10 µS/cm. Obniżenie nakładów inwestycyjnych dzięki możliwości wyboru konfiguracji 3-kanałowej (opcja).
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Determination of total carbon in ultrapure water applications, e.g. in the power or semiconductor industry, that meet the following conditions: Conductivity < 10 μS/cm pH range: neutral
Zasilania
100/240 V AC, 47 - 63 Hz
Wyjście
0/4 to 20 mA, galvanically isolated
Wielkości wejściowe
1 to optional 3 measuring channels Optinonal control input 24 V (for 1 channel instruments)
Threaded with fixed cable: -20 to 100 °C (-4 to 212 °F) Threaded with plug-in head: -20 to 120 °C (-4 to 248 °F) Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes
Ciśnienie procesu
13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute 2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute
Threaded with fixed cable: -20 to 100 °C (-4 to 212 °F) Threaded with plug-in head: -20 to 120 °C (-4 to 248 °F) Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes
Ciśnienie procesu
13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute 2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .