%20with%20flange%20connections%20for%20process%20applications%20-%20PP01.jpg)
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Zakres pomiarowy
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA; PTFE
Electrodes: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium
Zastosowanie
Przepływomierz Promag P jest przeznaczony do zastosowań w przemyśle chemicznym i procesowym, do cieczy korozyjnych i mediów o wysokiej temperaturze. Dzięki kompaktowemu przetwornikowi Promag P 300 jest bardzo elastyczny pod względem obsługi i integracji systemu: dostęp z jednej strony obudowy, zdalny wyświetlacz i udoskonalone opcje komunikacji. Wbudowany Heartbeat Technology pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru. Zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.
Dukierunkowy pomiar metodą elektromagnetyczną jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium
Przeznaczony do zastosowań w przemyśle chemicznym i procesowym, do cieczy korozyjnych i mediów o wysokiej temperaturze
Cechy przepływomierza
Średnica nominalna: maks. DN 600
Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
Wykładzina wykonana z PTFE lub PFA
Kompaktowa dwukomorowa obudowa z maks. 3 we/wy
Podświetlany wyświetlacz z dotykowym sterowaniem i dostępem przez sieć WLAN
Dostępny zdalny wyświetlacz
Korzyści
Różnorodne zastosowanie - szeroki wybór materiałów wchodzących w kontakt z cieczą
Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu
Brak części ruchomych — bezobsługowa praca i wysoka trwałość
Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych — liczne, dowolnie łączone we/wy i Ethernet
Uniwersalność i funkcjonalność — dowolnie konfigurowalne funkcje maks 3 we/wy
Zintegrowana diagnostyka i weryfikacja — Technologia Heartbeat
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 300 HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 09/2019
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Język:
Polski
Wersja:
01/09/2019
Rozmiar pliku:
8.6 MB
Nazwa pliku:
BA01393DPL_0419.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag P 300 Karta katalogowa
Wersja polska - 09/2019
Przepływomierz elektromagnetyczny Przepływomierz do mediów procesowych o wysokich temperaturach, z wygodnym dostępem do kompaktowego przetwornika
EN PL 01/08/202216/09/201915/07/201901/11/201801/06/2018Język:
Polski
Wersja:
16/09/2019
Rozmiar pliku:
10.5 MB
Nazwa pliku:
TI01224DPL_0719.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag P 300 Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
Przepływomierz do mediów procesowych o wysokich temperaturach, z
wygodnym dostępem do kompaktowego przetwornikaEN PL 01/08/202216/09/201915/07/201901/11/201801/06/2018Język:
Polski
Wersja:
16/09/2019
Rozmiar pliku:
10.5 MB
Nazwa pliku:
TI01224DPL_0719.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2018
Rozmiar pliku:
6.9 MB
Nazwa pliku:
BA01853DEN_0118.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/11/201815/12/201701/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2018
Rozmiar pliku:
6.6 MB
Nazwa pliku:
BA01397DEN_0318.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 300 PROFINET Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 16/09/201915/07/201915/12/201702/10/2017Język:
Polski
Wersja:
16/09/2019
Rozmiar pliku:
10 MB
Nazwa pliku:
BA01719DPL_0419-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 300 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 15/12/201702/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
15/12/2017
Rozmiar pliku:
7.7 MB
Nazwa pliku:
BA01717DEN_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
7.6 MB
Nazwa pliku:
BA01395DEN_0522-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN PL 10/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
10/01/2024
Rozmiar pliku:
7.3 MB
Nazwa pliku:
BA02105DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 300 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Język:
Polski
Wersja:
01/09/2019
Rozmiar pliku:
8.6 MB
Nazwa pliku:
BA01393DPL_0419.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 300 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 15/12/201701/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
15/12/2017
Rozmiar pliku:
7 MB
Nazwa pliku:
BA01478DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
GP01053DEN_0422-00.pdf
-