©Endress+Hauser
Następca
Przepływomierz do mediów o wysokich temperaturach, z ultrakompaktowym przetwornikiem
Więcej informacji
Przepływomierz w wykonaniu dwuprzewodowym, zasilany z pętli sygnałowej, do mediów o wysokich temperaturach
Więcej informacji
Przepływomierz do zastosowania w najtrudniejszych aplikacjach i pracy w wysokich temperaturach. Posiada kompaktowy przetwornik.
Więcej informacji
Przepływomierz do zastosowania w najtrudniejszych aplikacjach i pracy w wysokich temperaturach. Przetwornik w wersji rozdzielnej.
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
std_productprofile_product_usp_34675_1508941655. Fully suitable for basic applications in the chemical and process industry.
Sensor features
Cost-effective sensor – ideal solution for basic requirements. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). Ex approvals for Zone 2. Liner made of PTFE.
Transmitter features
std_productprofile_product_benefits_34681_1508942231. std_productprofile_product_benefits_34683_1508942232. std_productprofile_product_benefits_34682_1508942239. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35305_1509527304. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35308_1509527353. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35309_1509527353.
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PTFE Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Zakres pomiarowy
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min)
Zakres temperatury medium
–10 to +110 °C (+14 to +230 °F)
Temperatura otoczenia
–10 to +60 °C (+14 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
AlSi10Mg, coated; carbon steel with protective coating
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminum
Stopień ochrony
Compact version: IP67, type 4X enclosure Sensor remote version (standard): IP67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP68, type 6P enclosure Transmitter remote version: IP67, type 4X enclosure
Wyświetlacz
2‐line backlit display with push buttons Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
3 outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency output (passive) Switch output (passive)
Zasilacz
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Pressure approvals and certificates
Dokumentów: 39
Proline Promag 50E
Technical Information
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki French Rosyjski Chiński
01/10/2017
01/04/2014
Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
TI01161DEN_0217.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
9.6 MB
Nazwa pliku:
BA00055DEN_1717.pdf
Proline Promag 50
HART
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy przewodzących. Opis funkcji przyrządu znajduje się w oddzielnej dokumentacji
EN
PL
Bułgarski Niemiecki Hiszpański French Węgierski Włoski Japoński Portugalski Rosyjski
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Język:
Polski
Wersja:
09/05/2011
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
Ba00046dpl_1411.pdf
Proline Promag 50
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Hiszpański Estoński French Włoski Portugalski Rosyjski Serbski Chiński
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
KA00026DEN_1917.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
PL
Niemiecki
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
797.3 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
15/11/2018
18/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
455.1 KB
Nazwa pliku:
EA00063DA2_1518.pdf
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
01/05/2017
18/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
01/05/2017
Rozmiar pliku:
350.6 KB
Nazwa pliku:
EA00062DA2_1517.pdf
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
01/03/2018
21/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
511.3 KB
Nazwa pliku:
EA00079DA2_1518.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
EN
PL
Niemiecki
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
15/11/2018
05/08/2014
Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
393.9 KB
Nazwa pliku:
EA00064DA2_1518.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039466
Kit PSB 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50096747
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039468
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC WEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106079
Kit meas. amplifier 50 ECC WEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039448
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC SEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106081
Kit meas. amplifier 50 ECC SEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039450
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC EES
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106080
Kit meas. amplifier 50 ECC EES HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039449
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106073
Kit meas. amplifier 50 WEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039445
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106075
Kit meas. amplifier 50 SEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039447
Moduł wzmacniacza Promag 50 EES
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106074
Kit meas. amplifier 50 EES HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039446
Moduł I/O P5x/40/80/90 I+F+we/wy.st. Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50096759
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039473
Moduł I/O prąd./częst. Promag 50 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50096757
Kit I/O 50/80 current/frequ. out HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039474
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066580
Kit com Pline 50/90 current out Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50096756
Kit I/O 50 current out HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039710
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71021742
Kit Moduł I/O 50/53/83 Profibus DP HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039484
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50108132
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
J
50108131
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
G
50094016
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
71039496
Kit connec. board In/Output Wall encl
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
50094014
Płyta elektr. D/E/L/P/S/W FS
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50098018
Kit connection board W/P/D/L/S FS HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
71039497
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
50108140
Kit S-Dat Promag 50 programmed
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
S
71003946
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
50094028
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
26
50094038
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50096840
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098042
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098037
Kit 2 cable glands G1/2" Nema 6P
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71029351
Kit 2 cable glands NPT1/2" Nema 6P
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71029352
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
50096841
Kit Seal cover to Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
50094050
Zest. części obud.W/P/H/S/D/L compStd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
50098020
Kit parts hous. W/P/H/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
50098019
Kit housing gasket W/P/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
50098023
Zest. uszcz. obud. W/P/S/D/L comp Std/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
23
50098024
Promag L/W/P/S, E, kable uziemiające
Pierścień uziemiający/dysk ochronny
Zestaw mont. przetwornika 10/50/51/53/55
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko