
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Zakres pomiarowy
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA; PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum;
Titanium; Duplex 1.4462 (UNS S31803)
Zastosowanie
Przepływomierz elektromagnetyczny Promag P 500 jest przeznaczony do zastosowań w przemyśle chemicznym i procesowym, do cieczy korozyjnych i mediów o wysokiej temperaturze. Przepływomierz Promag P 500 w wersji rozdzielnej zwiększa elastyczność instalacji i bezpieczeństwo obsługi w nawet w trudnych warunkach. Wbudowana funkcjonalność Heartbeat Technology pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru. Zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.
Dwukierunkowy pomiar metodą elektromagnetyczną jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium
Przeznaczony do zastosowań w przemyśle chemicznym i procesowym, do cieczy korozyjnych i mediów o wysokiej temperaturze
Cechy przepływomierza
Średnica nominalna: maks. DN 600
Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
Wykładzina wykonana z PTFE lub PFA
Wersja rozdzielna z maks. 4 we/wy
Podświetlany wyświetlacz z dotykowym sterowaniem i dostępem przez sieć WLAN
Standardowy kabel między czujnikiem a przetwornikiem
Korzyści
Różnorodne zastosowanie - szeroki zakres materiałów wchodzących w kontakt z medium
Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu
Brak części ruchomych — wysoka trwałość i bezobsługowa praca
Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych — liczne, dowolnie łączone we/wy i Ethernet
Uniwersalność i funkcjonalność— dowolnie konfigurowalne funkcje wejścia/wyjścia
Zintegrowana diagnostyka i weryfikacja — Technologia Heartbeat
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag P 500
Wersja polska - 08/2020
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/08/202214/08/202016/09/201915/07/201901/11/2018Język:
Polski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
10.9 MB
Nazwa pliku:
TI01226DPL_0820.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 500 HART
Wersja polska - 08/2020
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/08/202214/08/202001/09/201915/12/201702/10/2017Język:
Polski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
9.8 MB
Nazwa pliku:
BA01399DPL_0520.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag P 500
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/08/202214/08/202016/09/201915/07/201901/11/2018Język:
Polski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
10.9 MB
Nazwa pliku:
TI01226DPL_0820.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 500 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 14/08/202015/12/201702/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
9.7 MB
Nazwa pliku:
BA01721DEN_0320.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 500 PROFIBUS PA
Electromagnetic flowmeter
EN PL 14/08/202001/11/201815/12/201701/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
8.3 MB
Nazwa pliku:
BA01405DEN_0420.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 500 PROFINET
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 14/08/202016/09/201915/07/201915/12/201702/10/2017Język:
Polski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
12 MB
Nazwa pliku:
BA01724DPL_0520-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 500 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 14/08/202001/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
8.3 MB
Nazwa pliku:
BA01867DEN_0220.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 500 HART
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/08/202214/08/202001/09/201915/12/201702/10/2017Język:
Polski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
9.8 MB
Nazwa pliku:
BA01399DPL_0520.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 500
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/08/202214/08/202001/09/201915/12/201702/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
9 MB
Nazwa pliku:
BA01402DEN_0622-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag P 500
Electromagnetic flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN PL 10/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
10/01/2024
Rozmiar pliku:
9.3 MB
Nazwa pliku:
BA02102DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 500 FOUNDATION Fieldbus
Electromagnetic flowmeter
EN PL 14/08/202015/12/201701/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
8.3 MB
Nazwa pliku:
BA01480DEN_0320.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 500 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Język:
Polski
Wersja:
02/08/2016
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
GP01054DPL_0116.pdf
-