Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s -
Zakres pomiarowy
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Liner material PFA high‐temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA, PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium
Duplex 1.4462 (UNS S31803)
Zastosowanie
Promag P 100 jest przeznaczony do zastosowań w przemyśle chemicznym i procesowym, cieczach korozyjnych i o wysokiej temperaturze. Dostarczany z przetwornikiem o najmniejszych dostępnych rozmiarach obudowy, zapewnia pełną funkcjonalność przy minimalnych wymiarach. Przeznaczony do aplikacji w ograniczonych przestrzeniach montażowych. Jest zalecanym przepływomierzem dla producentów skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego dla przemysłu chemicznego i procesowego.
Przepływomierze elektromagnetyczne są przeznaczone do pomiaru przepływu cieczy o przewodności >5 µS/cm
Dwukierunkowa zasada pomiaru jest jest niezależna od zmian ciśnienia, temperatury, gęstości i lepkości cieczy
Promag P100 jest dedykowany do pomiaru cieczy agresywnych chemicznie, szczególnie w kompaktowych instalacjach i skidach pomiarowych
Najważniejsze właściwości
Średnice nominalne: maks. DN 600 (24")
Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
Wykładzina wykonana z PTFE lub PFA
Solidna, ultrakompaktowa obudowa przetwornika
Komunikacja HART, Profibus DP, EtherNet/IP
Korzyści
Uniwersalne zastosowanie - szeroki asortyment materiałów wchodzących w kontakt z medium
Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek braku przewężenia przekroju czujnika przepływu
Bezobsługowy - brak elementów ruchomych
Niewielkie rozmiary przetwornika - pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy
Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW
Zaawansowana diagnostyka i weryfikacja poprawności działania - Heartbeat Technology
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 100 HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 06/2014
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/10/201701/06/201413/06/2013Język:
Polski
Wersja:
01/06/2014
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
BA01172DPL_0214.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Installing ground disks
Wersja angielska - 10/2020
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 100, 200, 300, 500, 800, 400 Index C
EN PL 09/10/202001/03/201815/07/2014Język:
Angielski
Wersja:
09/10/2020
Rozmiar pliku:
698.2 KB
Nazwa pliku:
EA00070DA2_1520.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag P 100 Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
Przepływomierz do mediów o wysokich temperaturach, z ultra-kompaktowym
przetwornikiemEN PL 01/10/201701/12/201502/06/201401/06/201418/10/2013Język:
Polski
Wersja:
01/06/2014
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
TI01102DPL_0314.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 100 PROFINET Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
BA01422DEN_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/10/201701/06/201413/06/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
BA01174DEN_0317.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/10/201701/06/201413/06/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
BA01176DEN_0317.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/10/201701/06/201417/10/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
BA01238DEN_0317.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 100 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/10/201701/06/201413/06/2013Język:
Polski
Wersja:
01/06/2014
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
BA01172DPL_0214.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 100 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
GP01038DPL_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 23/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
23/12/2015
Rozmiar pliku:
815 KB
Nazwa pliku:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 23/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
23/12/2015
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
GP01041DEN_0115.pdf
-