Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Flowfit CPA25 - Armatura przepływowa z osłoną chroniącą przed zachlapaniem

Armatura przepływowa
Flowfit CPA25

Uniwersalna armatura dla branży wodno-ściekowej i przemysłowych procesów pomocniczych.

CPA25
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    0 to 80°C
    (32 to 176°F)

  • Ciśnienie procesu

    max. 6 bar at 20°C
    (87 psi at 68°F)

Zastosowanie

Armatura przepływowa Flowfit CPA25 jest przeznaczona do montażu w punktach pomiarowych w oczyszczalniach ścieków, wodociągach i przemysłowych instalacjach pomocniczych. Umożliwia ona montaż trzech czujników i wydłuża ich trwałość eksploatacyjną, zapobiegając ich wysychaniu nawet wtedy, gdy przepływ medium zostanie przerwany. Konstrukcja armatury jest trwała dzięki wykonaniu z polipropylenu odpornego na korozję. Armatura Flowfit to odpowiedni produkt do standardowych aplikacji pomiarowych.

Armatura Flowfit CPA25 może być stosowana w wielu aplikacjach przemysłowych w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Jest ona przeznaczona m.in. do następujących aplikacji:

  • Woda pitna

  • Branża wodno-ściekowa

  • Instalacje wody chłodzącej

  • Procesy osmozy

Możliwość stosowania do mediów o ciśnieniu do 6 bar.

Korzyści

  • Kompaktowa armatura z trzeba gniazdami czujników z przyłączem Pg 13.5.

  • Specjalna geometria strugi medium zapewniająca wiarygodne i stabilne wartości mierzone z zamontowanych czujników.

  • Komora syfonowa zabezpiecza czujniki przed wyschnięciem w razie przestoju instalacji.

  • Pokrywa serwisowa ułatwia czyszczenie czujników i samej armatury.

  • Po zainstalowaniu możliwa jest kalibracja czujników celem sprawdzenia poprawności ich działania.

Segment Lean

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja