Armatura przepływowa Flowfit CPA250 jest przeznaczona do zabudowy w rurociągach w gospodarce wodno-ściekowej. Posiada gniazda dla 3 elektrod, wydłużenie ich żywotności dzięki ich zwilżaniu medium nawet w przypadku przerwania przepływu. Wysoka trwałość samej armatury dzięki wykonaniu z polipropylenu odpornego na korozję. Armatura Flowfit: odpowiedni produkt dla standardowych aplikacji.
Oczyszczanie ścieków
Uzdatnianie wody
Procesy przemysłowe
Systemy chłodzące
Korzyści
Ekonomiczna armatura przepływowa do montażu na rurociągu
Gwintowana nasadka zapewnia łatwy montaż i demontaż elektrod
Łatwa kalibracja i czyszczenie elektrod bez ich demontażu, przy wykorzystaniu demontowalnej dolnej części jako naczynia kalibracyjnego
Trzy gniazda montażowe elektrod o długości 120 mm i głowicy czyszczącej
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Using seawater to flush toilets can save a lot of drinking water. To ensure a constant water supply, the sensors used must function reliably to meet the water quality objectives (WQO).
Examination of wastewater, using the Liquistation CSF48 and the Liquiport CSP48 mobile, can provide valuable information about the occurrence of Covid 19 infections in a specific area
- 3 electrodes installation locations - 120 mm electrodes - calibration direct in the holder possible with a removable calibration cap - spray cleaning connection with CPR3
Materiał
Holder: PP Sealing: different materials available
Temperatura procesu
max. 80°C (176°F)
Ciśnienie procesu
max. 6 bar at 20°C (87 psi at 68°F)
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
Aplikacja
Water
Montaż
Flow through holder
Charakterystyka
Piping, bypass
Konstrukcja
- 3 electrodes installation locations.- 120mm electrodes- Calibration direct in the holder possible with a removable calibration cap.- Spray cleaning connection with CPR3
Materiał
Holder : PP, PVDF or stainless steel 1.4571Sealing : different materials available
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .