Prezentacja najnowszych produktów i innowacji dla przemysłu
Dokładny i stabilny pomiar zwiększa dostępność zakładu
Elektrownia cieplna (ETP)
Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność swojej elektrowni cieplnej (TPP)
Nasze produkty umożliwiają niezawodne i dokładne monitorowanie zużycia paliwa, wody i pary wodnej, a także surowców do produkcji chemikaliów, zwiększając w ten sposób dostępność, wydajność i bezpieczeństwo.
Solidne przetworniki ciśnienia i temperatury zapewniają najwyższą niezawodność i pełną zgodność z wymaganiami SIL i Ex
Uzyskaj precyzyjny pomiar przepływu wody bez spadku ciśnienia i minimalnych lub zerowych wymagań dotyczących dopływu, co gwarantuje optymalną wydajność
Monitoruj swoje zasoby płynów i ciał stałych niezawodnie i nawet bezkontaktowo, aby zapewnić wysoką dostępność i bezpieczeństwo operatora
Precyzyjny monitoring jakości paliwa, pary i wody wydłuża żywotność Twojej instalacji
Poznaj nasze najnowsze produkty dla Elektrowni Cieplnych
Cerabar PMP50 to przetwornik ciśnienia z membraną metalową. Jest zoptymalizowany do standardowych zastosowań i nadaje się do stosowania w przemyśle energetycznym.
Deltabar PMD50 to przetwornik różnicy ciśnień z membraną metalową. Jest zoptymalizowany do standardowych zastosowań i nadaje się do stosowania w przemyśle energetycznym.
Nieinwazyjny przepływomierz o stałej dokładności nawet w ograniczonych przestrzeniach – łączony z technologią Heartbeat zapewniającą większą przejrzystość procesu, teraz również z protokołem Modbus.
Czujnik Memosens do niezawodnego monitorowania dwutlenku chloru w obiegach wody chłodzącej i chłodniach kominowych, zmniejszający ryzyko tworzenia się biofilmu i niskiej wydajności chłodni kominowych.
Metryczny termometr RTD/TC z wytrzymałą osłoną termometryczną z pręta, przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, np. pomiaru temperatury pary świeżej; z dopuszczeniami SIL oraz do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
Analizator całkowitego węgla organicznego do szybkiego wykrywania najniższych stężeń TOC, umożliwiający natychmiastową reakcję na potencjalne zanieczyszczenie wody ultraczystej.
Micropilot FMR10B to urządzenie radarowe do wolnej przestrzeni. Oferuje bardzo dokładny pomiar poziomu niezależnie od warunków instalacji, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla branży energetycznej.
Micropilot FMR20B to urządzenie radarowe do ciągłego pomiaru poziomu w wolnej przestrzeni. Jest ono doskonale przystosowane do stosowania w przemyśle energetycznym dzięki swojej prostej i wydajnej obsłudze.
Micropilot FMR30B to urządzenie radarowe do swobodnego pomiaru poziomu w przestrzeni kosmicznej. Jest to idealne rozwiązanie dla branży Power & Energy dzięki maksymalnej prostocie i najwyższej wydajności.
Skorzystaj z rekomendacji ekspertów, oraz częstego dostępu do informacji, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej i zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa.
Zwiększ dyspozycyjność procesu dzięki profesjonalnemu doradztwu
Identyfikuj przestarzałe urządzenia i unikaj awarii dzięki ciągłej ocenie zasobów instalacji obiektowej pod kątem konieczności obsługi technicznej
Zwiększ bezpieczeństwo operacyjne i zmniejsz ryzyko dzięki szybkiej identyfikacji przestarzałych urządzeń i zastosowaniu odpowiedniej strategii konserwacji i migracji
Zyskaj pełną przejrzystość i łatwość dostępu do informacji o kondycji zasobów
Precyzyjne pomiary wzdłuż elektrowni wodnej zapewniają wydajność i bezawaryjność
Elektrownia wodna (HPP)
Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność swojej elektrowni wodnej (HPP)
Poziom zbiornika i komory załadowczej, a także natężenie przepływu w rurociągu zasilającym są ważnymi pomiarami do monitorowania wydajności elektrowni. Zmiany wydajności mogą wskazywać na problem z turbiną. Niezawodne monitorowanie układów chłodzenia olejem i powietrzem pomaga zwiększyć ogólną dostępność elektrowni.
Bezpieczne monitorowanie wydajności chłodzenia za pomocą solidnych przetworników w celu zminimalizowania przestojów
Zapewnij stabilny przepływ wody i jakość oleju (lepkość i/lub gęstość) dzięki krótkim lub żadnym przebiegom wlotowym, oszczędzając miejsce i koszty, a jednocześnie wydłużając żywotność i trwałość instalacji.
Zmierz poziom zbiornika, studzienki pompy i komory załadowczej, aby monitorować wydajność za pomocą nieinwazyjnych, niezawodnych czujników radarowych
Poznaj nasze najnowsze produkty dla elektrowni wodnych
Cerabar PMP50 to przetwornik ciśnienia z membraną metalową. Jest zoptymalizowany do standardowych zastosowań i nadaje się do stosowania w przemyśle energetycznym.
Deltabar PMD50 to przetwornik różnicy ciśnień z membraną metalową. Jest zoptymalizowany do standardowych zastosowań i nadaje się do stosowania w przemyśle energetycznym.
Nieinwazyjny przepływomierz o stałej dokładności nawet w ograniczonych przestrzeniach – łączony z technologią Heartbeat zapewniającą większą przejrzystość procesu, teraz również z protokołem Modbus.
Innowacyjny specjalista do wymagających zastosowań z kompaktowym, łatwo dostępnym przetwornikiem, od DN 25 do 250 – teraz ze zintegrowanym pomiarem lepkości.
Micropilot FMR10B to urządzenie radarowe do wolnej przestrzeni. Oferuje bardzo dokładny pomiar poziomu niezależnie od warunków instalacji, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla branży Power & Energy.
Micropilot FMR20B to urządzenie radarowe do ciągłego pomiaru poziomu w wolnej przestrzeni. Jest ono doskonale przystosowane do stosowania w przemyśle energetycznym dzięki swojej prostej i wydajnej obsłudze.
Micropilot FMR30B to urządzenie radarowe do swobodnego pomiaru poziomu w przestrzeni kosmicznej. Jest to idealne rozwiązanie dla branży Power & Energy dzięki maksymalnej prostocie i najwyższej wydajności.
Termometr metryczny RTD/TC ze spawaną osłoną termometryczną; opcjonalnie z łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; z dopuszczeniami SIL i do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem; odporny na wibracje.
Metryczny termometr RTD/TC ze spawaną osłoną termometryczną do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych w strefach niezagrożonych wybuchem, z podstawową technologią czujników.
Metryczny termometr RTD do pomiaru temperatury otoczenia o solidnej konstrukcji, ze wszystkimi popularnymi protokołami komunikacyjnymi, certyfikatami EMC i łącznością Bluetooth.
Większe bezpieczeństwo i wydajność elektrowni pracującej w cyklu kombinowanym
Większe bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu stężenia środków dezynfekcyjnych i OWO: Niskie stężenie lub brak środków dezynfekcyjnych w instalacji wody chłodzącej może prowadzić do formowania się szkodliwych bakterii, które zwiększają ryzyko awarii wymienników ciepła. Nawet niewielkie stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) w wodzie uzupełniającej może prowadzić do przestojów instalacji.
Większa niezawodność dzięki usłudze Dynamicznej Analizy Bazy Zainstalowanych Urządzeń: Przejrzysta informacja o stanie zasobów, ciągła kontrola potrzeb w zakresie konserwacji urządzeń pomiarowych i usprawnienie zamawiania urządzeń do konserwacji, napraw i przeglądów (MRO).
Większa efektywność dzięki wiarygodnemu monitorowaniu przepływu wody chłodzącej i paliwa: Pomiar przepływu często wymaga zachowania odpowiedniej długości prostoliniowych odcinków dolotowych i wylotowych. Zastosowanie przepływomierza Promass Q do pomiaru przepływu gazu ziemnego rozwiązuje ten problem, przy zachowaniu niepewności pomiaru wynoszącej 0.25%. W przypadku wody chłodzącej problem ten znika dzięki zastosowaniu przepływomierza Promag W z czujnikiem 0 x DN o pełnym przekroju, niepowodującym spadku ciśnienia, z funkcją pomiaru przewodności.
Poznaj nasze najnowsze produkty dla bloków gazowo-parowych
Czujnik Memosens do niezawodnego monitorowania dwutlenku chloru w obiegach wody chłodzącej i chłodniach kominowych, zmniejszający ryzyko tworzenia się biofilmu i niskiej wydajności chłodni kominowych
Przeznaczony specjalnie do aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej, z kompaktowym, łatwo dostępnym przetwornikiem, w wersji 0 x DN o pełnym przekroju rury i funkcją pomiaru przewodności
Analizator całkowitego węgla organicznego do szybkiego wykrywania najniższych stężeń TOC, umożliwiający natychmiastową reakcję na potencjalne zanieczyszczenie wody ultraczystej
Innowacyjny specjalista do trudnych zastosowań z kompaktowym, łatwo dostępnym przetwornikiem, od DN 25 do 250 – teraz ze zintegrowanym pomiarem lepkości
Czujnik Memosens do szybkiego pomiaru stężenia wolnego chloru w wodzie chłodzącej, zmniejszający ryzyko tworzenia się bakterii, zwiększający bezpieczeństwo personelu
Metryczny termometr RTD/TC z wytrzymałą osłoną termometryczną z pręta do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, np. pomiaru temperatury pary świeżej; z dopuszczeniami SIL i do stref zagrożonych wybuchem
Innowacyjny specjalista do wymagających zastosowań, jako wersja zdalna z maksymalnie 4 wejściami/wyjściami, od DN 25 do 250 – teraz ze zintegrowanym pomiarem lepkości
Przepływomierz wysokotemperaturowy do zastosowań procesowych jako wersja zdalna z maksymalnie 4 wejściami/wyjściami, a także opcją pełnego prześwitu 0 x DN i zintegrowanym pomiarem przewodności
Specjalistyczny przepływomierz do wymagających zastosowań, w wersji rozdzielnej z maks. 4 wejściami/wyjściami, czujnikiem 0 x DN o pełnym przekroju rury i funkcją pomiaru przewodności
Przepływomierz do mediów o wysokich temperaturach, wersja rozdzielna z maks. 4 wejściami/wyjściami, czujnikiem 0 x DN o pełnym przekroju rury i funkcją pomiaru przewodności
Micropilot FMR10B to urządzenie radarowe do wolnej przestrzeni. Oferuje bardzo dokładny pomiar poziomu niezależnie od warunków instalacji, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla branży energetycznej
Micropilot FMR20B to urządzenie radarowe do ciągłego pomiaru poziomu w wolnej przestrzeni. Jest ono doskonale przystosowane do stosowania w branży energetycznej dzięki swojej prostej i wydajnej obsłudze
Cerabar PMP50 to przetwornik ciśnienia z membraną metalową. Jest zoptymalizowany do standardowych zastosowań i nadaje się do stosowania w branży energetycznej
Niezawodny pomiar H2S w gazie ziemnym, LNG, biometanie (RNG), dwutlenku węgla (CCUS) i wodorze przy użyciu technologii spektroskopii absorpcyjnej lasera diodowego (TDLAS)
Więcej informacji o parametrach procesu i pracy aparatury pomiarowej
Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser umożliwia użytkownikom efektywne gospodarowanie zasobami AKP.
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży energetycznej?
Power & Energy: Power up your plant
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam (coal, gas and oil), combined cycle gas turbine, waste-to-energy, hydro and nuclear.
Maksymalizuj wydajność zakładu, minimalizuj koszty operacyjne, wydłuż czas pracy bez przestojów, wszystko z zachowaniem zgodności. Poznaj usługi Endress+Hauser
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .